Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
224 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
29,2945 € - 29,2945 € Demander le délai de livraison ici
99.0 mm
8.0 mm
Female
22.0 mm
PA
12,177 € - 12,177 € Demander le délai de livraison ici
61.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Female
14.3 mm
Aluminium
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Female
PP
13,3906 € - 13,3906 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
M6
Female
8.0 mm
Acier inoxydable
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M8
Female
9.8 mm
Aluminium
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M6
Female
PP
60 En stock
40.0 mm
M8
Female
PP
2,5504 € - 6,208 € 13199 En stock
40.0 mm
M6
Female
PA
14,186 € - 14,186 € Demander le délai de livraison ici
69.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
7,2713 € - 7,2713 € 6 En stock
50.0 mm
M8
Female
PP
8,364 € - 17,5788 € 377 En stock
40.0 mm
M8
Female
14.0 mm
PA
1,7613 € - 1,7613 € 751 En stock
25.0 mm
M4
Female
10.0 mm
PA
Demander le délai de livraison ici
66.0 mm
M10
Trou borgne taraudé
17.0 mm
TPE
14,186 € - 29,7763 € Demander le délai de livraison ici
77.0 mm
M12
Trou borgne taraudé
20.0 mm
TPE
1655 En stock
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Aluminium
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M8
Female
PP
127 En stock
32.0 mm
M5
Female
12.5 mm
PA
44,9975 € - 44,9975 € Demander le délai de livraison ici
129.0 mm
8.0 mm
Female
20.0 mm
PA
2,8515 € - 2,8515 € 7 En stock
32.0 mm
M6
Female
12.5 mm
PA
  • sur 12
Volant 99.0 mm Trou borgne pré-percé 8.0 mm PA Noir

10188668

Gamme de prix
29,2945 € - 29,2945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    44.0 mm
  • Hauteur totale
    44.0 mm
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 61.0 mm Trou borgne pré-percé 6.0 mm PA Noir

10188705

Gamme de prix
12,177 € - 12,177 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    6.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Hauteur totale
    32.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 60.0 mm Filetés M10 Aluminium Naturel

10271711


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 50.0 mm Embout M10 PP

10275351


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 31.0 mm Filetés M6 Acier inoxydable Naturel

10271780

Gamme de prix
13,3906 € - 13,3906 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    21.5 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 50.0 mm Filetés M8 Aluminium Naturel

10386316


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    9.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 28.0 mm Embout M6 PP

10275238


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 40.0 mm Embout M8 PP

10275252


Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    29.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 40.0 mm Embout M6 PA Noir

10280676

Gamme de prix
6,208 € - 2,5504 €

Niveaux de stock
13199 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
Volant 69.0 mm Trou borgne pré-percé 6.0 mm PA Noir

10188712

Gamme de prix
14,186 € - 14,186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    6.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    36.0 mm
  • Hauteur totale
    36.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 50.0 mm Embout M8 PP

10275382

Gamme de prix
7,2713 € - 7,2713 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 40.0 mm Embout M8 PA

10188453

Gamme de prix
17,5788 € - 8,364 €

Niveaux de stock
377 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
Volant 25.0 mm Embout M4 PA Noir

10188125

Gamme de prix
1,7613 € - 1,7613 €

Niveaux de stock
751 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
Volant doux au toucher 66.0 mm Embout M10 PP ; TPE Noir

10188026


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    38.5 mm
  • Hauteur totale
    38.5 mm
  • Longueur filetage
    17.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant doux au toucher 77.0 mm Embout M12 PP ; TPE Noir

10188033

Gamme de prix
29,7763 € - 14,186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur bouton (mm)
    46.0 mm
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 60.0 mm Filetés M12 Aluminium Naturel

10271773


Niveaux de stock
1655 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 50.0 mm Embout M8 PP

10275375


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 32.0 mm Embout M5 PA Noir

10188248


Niveaux de stock
127 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    12.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
Volant 129.0 mm Trou borgne pré-percé 8.0 mm PA Noir

10188682

Gamme de prix
44,9975 € - 44,9975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    8.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    47.0 mm
  • Hauteur totale
    47.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 32.0 mm Embout M6 PA Noir

10188255

Gamme de prix
2,8515 € - 2,8515 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    12.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout