Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
2,7203 € - 2,7418 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M5
Threaded Male
20.0 mm
PP
4,2886 € - 4,2988 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
6,6973 € - 6,727 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Threaded Female
32.0 mm
PP
4,7929 € - 4,8257 € 7 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
4,1799 € - 4,1943 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Threaded Male
16.0 mm
PP
4,4751 € - 4,5079 € 190 En stock
32.0 mm
M6
Threaded Male
30.0 mm
PP
2,5379 € - 2,5676 € 187 En stock
25.0 mm
M4
Threaded Female
8.0 mm
PP
4,2886 € - 4,2988 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Threaded Male
16.0 mm
PP
4,7929 € - 4,8257 € 20 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
4,0139 € - 4,0579 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
6,5364 € - 6,5805 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
4,7929 € - 4,8257 € 8 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
4,7929 € - 4,8257 € 81 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
6,153 € - 6,1746 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
6,153 € - 6,1746 € 20 En stock
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
4,6832 € - 4,7047 € 5 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
PP
4,7929 € - 4,8257 € 9 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
6,2955 € - 6,5261 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
6,5364 € - 6,5805 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
7,8966 € - 7,9294 € 4 En stock
63.0 mm
M12
Threaded Female
16.0 mm
PP
  • sur 14
Volant 25.0 mm Mâle M5 PP

10222751

Gamme de prix
2,7418 € - 2,7203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222829

Gamme de prix
4,2988 € - 4,2886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 50.0 mm Threaded Female M10 PP

10629062

Gamme de prix
6,727 € - 6,6973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 40.0 mm Femelle M8 PP

10222669

Gamme de prix
4,8257 € - 4,7929 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10445587

Gamme de prix
4,1943 € - 4,1799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222843

Gamme de prix
4,5079 € - 4,4751 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 25.0 mm Femelle M4 PP

10222577

Gamme de prix
2,5676 € - 2,5379 €

Niveaux de stock
187 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222768

Gamme de prix
4,2988 € - 4,2886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Femelle M8 PP

10222638

Gamme de prix
4,8257 € - 4,7929 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 40.0 mm Femelle M8 PP

10222652

Gamme de prix
4,0579 € - 4,0139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223055

Gamme de prix
6,5805 € - 6,5364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222911

Gamme de prix
4,8257 € - 4,7929 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222928

Gamme de prix
4,8257 € - 4,7929 €

Niveaux de stock
81 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10222997

Gamme de prix
6,1746 € - 6,153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223000

Gamme de prix
6,1746 € - 6,153 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222904

Gamme de prix
4,7047 € - 4,6832 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Femelle M8 PP

10222645

Gamme de prix
4,8257 € - 4,7929 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223048

Gamme de prix
6,5261 € - 6,2955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223062

Gamme de prix
6,5805 € - 6,5364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 63.0 mm Femelle M12 PP

10222713

Gamme de prix
7,9294 € - 7,8966 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female