Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 10,4827 € - 13,1087 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Trou borgne taraudé
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 0,3478 € - 0,4795 € | 7250 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Femelle
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0373 € - 3,2713 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 16,768 € - 20,9546 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Laiton
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 12,6352 € - 15,7778 € | 8 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Laiton
|
Trou borgne taraudé
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 3,7927 € - 4,1138 € | 2250 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 22,7089 € - 28,3915 € | 36 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Laiton
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0999 € - 4,5088 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,4758 € - 4,7169 € | 874 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Goujon
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 14,6801 € - 18,3608 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Laiton
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 11,6343 € - 14,5402 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Trou borgne taraudé
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6604 € - 3,6506 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| 8,4944 € - 17,8377 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 0,3478 € - 0,7538 € | 4500 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4