Menu Rechercher

Boutons moletés cannelés

En stock

Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière du filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Acier inoxydable
Goujon
25.0 mm
Acier inoxydable
Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M12
Acier inoxydable
Goujon
25.0 mm
Acier inoxydable
  • sur 6
Volant 50.0 mm M10 25.0 mm Acier inoxydable

10501733


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    59.0 mm
Volant 60.0 mm M12 25.0 mm Acier inoxydable

10501818


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Hauteur totale
    64.0 mm