Menu Rechercher

Boutons moletés en diamant

En stock

Les boutons moletés diamants sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications filetées sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Ajouter au panier
3,0996 € - 3,0996 € 279 En stock
31.0 mm
M5
4,9938 € - 4,9938 € 3812 En stock
50.0 mm
M10
4,9508 € - 4,9508 € 467 En stock
50.0 mm
M8
3,4703 € - 3,8491 € 10 En stock
39.5 mm
M8
3,0594 € - 3,1744 € 35 En stock
39.5 mm
M6
6,6297 € - 6,6297 € 329 En stock
61.0 mm
M12
3,2459 € - 3,2459 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
M6
5,8118 € - 5,8118 € 2 En stock
61.0 mm
M10
Bouton de poignée 31.0 mm M5 PP Noir

10188996

Gamme de prix
3,0996 € - 3,0996 €

Niveaux de stock
279 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    31.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Code produit
    3926300090
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton de poignée 50.0 mm M10 PP Noir

10189153

Gamme de prix
4,9938 € - 4,9938 €

Niveaux de stock
3812 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Code produit
    3926300090
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton de poignée 50.0 mm M8 PP Noir

10189160

Gamme de prix
4,9508 € - 4,9508 €

Niveaux de stock
467 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
  • Code produit
    3926300090
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton de poignée 39.5 mm M8 PP Noir

10189092

Gamme de prix
3,8491 € - 3,4703 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    39.5 mm
  • Hauteur totale
    26.5 mm
  • Code produit
    3926300090
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton de poignée 39.5 mm M6 PP Noir

10189085

Gamme de prix
3,1744 € - 3,0594 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    39.5 mm
  • Hauteur totale
    26.5 mm
  • Code produit
    3926300090
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton de poignée 61.0 mm M12 PP Noir

10189238

Gamme de prix
6,6297 € - 6,6297 €

Niveaux de stock
329 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    61.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Code produit
    3926300090
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton de poignée 31.0 mm M6 PP Noir

10189009

Gamme de prix
3,2459 € - 3,2459 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    31.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Code produit
    3926300090
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton de poignée 61.0 mm M10 PP Noir

10189221

Gamme de prix
5,8118 € - 5,8118 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    61.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Code produit
    3926300090
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP