Menu Rechercher

Bride adhésive

En stock

Les serre-câbles adhésifs sont dotés d’une fonction de cliquet qui maintient et verrouille les faisceaux en toute sécurité. Idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons.

Les brides de cette gamme sont réglables et peuvent être rouvertes une fois la languette relâchée. Cette fonction permet de modifier le routage. La gamme comprend également des options dotées d’un verrouillage latéral sur le dessus de la bride qui empêche le clip de s’ouvrir en glissant.

Cette gamme de serre-câbles est équipée d’une bande autocollante, pour une fixation pratique et facile de vos faisceaux de câbles.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2068

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Indice d'inflammabilité de la matière Diamètre minimal du faisceau de câbles Diamètre maximal du faisceau de câbles Largeur de base Longueur de la base Ajouter au panier
0,1551 € - 0,1551 € 22500 En stock
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
0,3235 € - 0,3235 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
0,2836 € - 0,2836 € 4751 En stock
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
0,4244 € - 0,4244 € 601 En stock
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
0,3373 € - 0,3373 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
1,4313 € - 1,4313 € 73 En stock
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
10000069 0,273 € - 0,273 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
2,2538 € - 2,2538 € 200 En stock
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,2259 € - 0,2259 € 1236 En stock
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
10233665 0,5418 € - 0,5418 € 847 En stock
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
1,2535 € - 1,2535 € 200 En stock
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
0,3016 € - 0,3016 € 553 En stock
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
1,8063 € - 1,8063 € 119 En stock
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
1,7317 € - 1,7317 € 296 En stock
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
2,0301 € - 2,0301 € 754 En stock
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2359 € - 0,2913 € 33000 En stock
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
0,4066 € - 0,5021 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
15.8 mm
19.4 mm
25.4 mm
42.1 mm
0,2949 € - 0,3641 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
2,2691 € - 2,2691 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,2477 € - 0,3058 € 121 En stock
UL94 V-2
9.9 mm
12.3 mm
19.0 mm
32.5 mm
  • sur 2
Bride verrouillable Adhésif Nylon 6/6 Naturel

10000038

Gamme de prix
0,1551 € - 0,1551 €

Niveaux de stock
22500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    21.6 mm
  • Largeur de base
    16.5 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable Adhésif Nylon 6/6 Naturel

10000120

Gamme de prix
0,3235 € - 0,3235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    38.1 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    31.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable Adhésif Nylon 6/6 Naturel

10000090

Gamme de prix
0,2836 € - 0,2836 €

Niveaux de stock
4751 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    31.8 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    27.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable Adhésif Nylon 6/6 Naturel

10000137

Gamme de prix
0,4244 € - 0,4244 €

Niveaux de stock
601 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    38.1 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    31.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable Adhésif Nylon 6/6 Naturel

10000106

Gamme de prix
0,3373 € - 0,3373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    31.8 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    27.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable 63.5 mm 25.4 mm PA Naturel

10148280

Gamme de prix
1,4313 € - 1,4313 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    63.5 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    50.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
Bride verrouillable Adhésif Nylon 6/6 Naturel

10000069

Gamme de prix
0,273 € - 0,273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    25.2 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable Adhésif Nylon 6/6 Naturel

10148341

Gamme de prix
2,2538 € - 2,2538 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    50.8 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    44.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable Adhésif Nylon 6/6 Naturel

10000045

Gamme de prix
0,2259 € - 0,2259 €

Niveaux de stock
1236 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    21.6 mm
  • Largeur de base
    16.5 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Brides pour câbles 41.5 mm 23.0 mm 21.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10233665

Gamme de prix
0,5418 € - 0,5418 €

Niveaux de stock
847 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    21.5 mm
  • Largeur de base
    21.5 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable Adhésif Nylon 6/6 Naturel

10148297

Gamme de prix
1,2535 € - 1,2535 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    63.5 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    50.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable Adhésif Nylon 6/6 Naturel

10000076

Gamme de prix
0,3016 € - 0,3016 €

Niveaux de stock
553 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    25.2 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable Adhésif Nylon 6/6 Naturel

10148334

Gamme de prix
1,8063 € - 1,8063 €

Niveaux de stock
119 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    50.8 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    44.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Bride verrouillable Adhésif Nylon 6/6 Naturel

10148303

Gamme de prix
1,7317 € - 1,7317 €

Niveaux de stock
296 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    63.5 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    50.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Brides pour câbles 42.0 mm 19.1 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10233658

Gamme de prix
2,0301 € - 2,0301 €

Niveaux de stock
754 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    25.0 mm
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Brides pour câbles Adhésif 9.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Noir

10361177

Gamme de prix
0,2913 € - 0,2359 €

Niveaux de stock
33000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Mode de montage
    Adhesive
Brides pour câbles Adhésif 19.4 mm 42.1 mm Nylon 6/6 Noir

10361207

Gamme de prix
0,5021 € - 0,4066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    42.1 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Mode de montage
    Adhesive
Brides pour câbles Adhésif 14.2 mm 36.7 mm Nylon 6/6 Noir

10361191

Gamme de prix
0,3641 € - 0,2949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    36.7 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Mode de montage
    Adhesive
Bride verrouillable Aucune Nylon 6/6 Naturel

10148358

Gamme de prix
2,2691 € - 2,2691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    50.8 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    44.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Brides pour câbles Adhésif 12.3 mm 32.5 mm Nylon 6/6 Noir

10361184

Gamme de prix
0,3058 € - 0,2477 €

Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    32.5 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Mode de montage
    Adhesive