Menu Rechercher

Bride en U à clipser

En stock

Serre-câbles à profilé bas pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications à espace limité. Convient au montage de faisceaux dans les coins ou sur les bords.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre maximal de câbles compatibles Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,2257 € - 0,2257 € 10600 En stock
0,2037 € - 0,2037 € 72551 En stock
6.4 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,3037 € - 0,3037 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,2146 € - 0,2146 € Demander le délai de livraison ici
Bride à rivet sapin 6.4 mm 6.35 mm Nylon 6/6 Naturel

10157855

Gamme de prix
0,2257 € - 0,2257 €

Niveaux de stock
10600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Bride à rivet sapin 4.8 mm 6.4 mm PA Naturel

10157848

Gamme de prix
0,2037 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
72551 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push In
  • Longueur de la base
    14.2 mm
  • Largeur de base
    7.6 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.8 mm
Bride à rivet sapin 6.4 mm 6.4 mm PA Naturel

10558294

Gamme de prix
0,3037 € - 0,3037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push In
  • Longueur de la base
    15.7 mm
  • Largeur de base
    7.6 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.4 mm
Bride à rivet sapin 4.8 mm 6.35 mm Nylon 6/6 Naturel

10157831

Gamme de prix
0,2146 € - 0,2146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790