Menu Rechercher

Brides à came

En cours de production

Les brides à came sont des brides simples et robustes qui maintiennent et saisissent fermement les pièces à usiner. Elles disposent d'un mécanisme de came qui permet un serrage et un desserrage rapide de la prise. Il suffit de tourner la came pour régler la force de serrage afin de répondre aux besoins de l'application.

Elles sont polyvalentes et réglables, adaptées à un large éventail de tailles et de formes et fournissent une répartition uniforme et égale de la force de serrage pour offrir une préhension sûre sans endommager l'application.

Elles sont faciles à installer à l'aide d'une clé. Insérez le collier à brides et vissez-le dans le corps de la came. Serrez la vis de verrouillage pour sécuriser la came. Utilisées dans la métallurgie, l'électronique et la construction.

  • Elles disposent d'un mécanisme de came qui permet un serrage et un desserrage rapide de la prise.
  • Fournissent une répartition uniforme et égale de la force de serrage.
  • Utilisées dans la métallurgie, l'électronique et la construction.
Matière: Acier Séries: SR12109

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 w1 w2 h2 d1 h1 d2 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
15.0
15.0
20.5
10.0
30.0
20.0
M10x1.50
Demander le délai de livraison ici
12.0
12.0
16.4
8.0
24.0
16.0
M8x1.25
Demander le délai de livraison ici
18.0
17.0
23.2
12.0
34.0
24.0
M12x1.75
Bride à came 30.0 M10x1.50 20.0 Acier

20265915


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    30.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    20.0
  • h2
    10.0
  • l1
    15.0
Bride à came 24.0 M8x1.25 16.0 Acier

20265908


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    24.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    16.0
  • h2
    8.0
  • l1
    12.0
Bride à came 34.0 M12x1.75 24.0 Acier

20265922


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    34.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    24.0
  • h2
    12.0
  • l1
    18.0