Menu Rechercher

Brides à came en spirale - Poignée d'actionnement

En cours de production

Les brides à came en spirale avec poignée d'actionnement sont utilisées lorsqu'il est nécessaire de serrer ou de fixer un objet à l'aide d'une bride à auto-verrouillage. Elles disposent d'un mécanisme de came en spirale pour un serrage et un desserrage rapide de la prise. Les utilisateurs peuvent modifier la force de serrage en tournant simplement la came pour répondre aux besoins individuels de l'application.

La poignée d'actionnement est facile à saisir et permet une action fluide et sans effort. Il suffit de tourner la poignée pour régler la force de serrage afin de répondre aux besoins précis de l'application. Elles sont extrêmement compactes et disposent d'un profil surbaissé, ce qui les rend excellentes pour une fixation multi-composants.

L'effet d'auto-verrouillage demeure actif en cas de défaillance de la pression, ce qui confère une sécurité opérationnelle fortement améliorée via un serrage pneumatique ou hydraulique. Utilisées dans les applications automobiles, de construction, de fabrication et d'ingénierie générale.

  • Elles disposent d'un mécanisme de came en spirale pour un serrage et un desserrage rapide de la prise.
  • La poignée d'actionnement est facile à saisir et permet une action fluide et sans effort.
  • Utilisées dans les applications automobiles, de construction, de fabrication et d'ingénierie générale.
Matière: Acier Séries: SR12108

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Inclut h4 h3 d1 h1 d2 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Sans plaque de serrage
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
Demander le délai de livraison ici
Avec plaque de serrage
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
Demander le délai de livraison ici
Sans plaque de serrage
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
Demander le délai de livraison ici
Avec plaque de serrage
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
Demander le délai de livraison ici
Sans plaque de serrage
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
Demander le délai de livraison ici
Avec plaque de serrage
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
Bride à came spiralée 12.0 M8x1.25 6.0 Acier

20266288


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    Sans plaque de serrage
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h3
    9.0
Bride à came spiralée 12.0 M8x1.25 6.0 Acier

20266318


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    Avec plaque de serrage
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0
Bride à came spiralée 16.0 M12x1.75 8.0 Acier

20266301


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    Sans plaque de serrage
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h3
    13.0
Bride à came spiralée 14.0 M10x1.50 7.0 Acier

20266325


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    Avec plaque de serrage
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0
Bride à came spiralée 14.0 M10x1.50 7.0 Acier

20266295


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    Sans plaque de serrage
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h3
    11.0
Bride à came spiralée 16.0 M12x1.75 8.0 Acier

20266332


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    Avec plaque de serrage
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0