Menu Rechercher

Brides à excentrique à traction vers le bas

En cours de production

Les brides à excentrique à traction vers le bas dotées d'une construction petite, solide et stable, sont idéales pour fournir des forces de serrage vers le bas et le côté dans des situations où l'espace est restreint.

Elles combinent un cône fuselé avec un filetage excentrique décalé pour offrir un serrage au-dessus ou au-dessous de la surface du composant. Elles ne sont pas affectées par la pénétration de copeaux et disposent d'une grande force de serrage résistant à la traction et à la poussée latérale.

Elles disposent d'un profil surbaissé, d'une petite empreinte et sont simples à utiliser. Idéales pour serrer des composants multiples dans l'automobile, la construction et l'usinage.

  • Parfaites pour les forces de traction vers le bas et latérales dans un espace restreint.
  • Idéales pour serrer dans les applications automobiles, de construction et d'usinage.
  • Elles combinent un cône fuselé avec un filetage excentrique décalé.
Matière: Acier trempé Séries: SR12111

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 w1 l3 min d1 l2 d2 w2 ±0.2 Ajouter au panier
23,43 € - 31,2328 € Demander le délai de livraison ici
12.0
5.4
6.0
M6
5.0
13.5
6.4
29,7584 € - 39,6706 € Demander le délai de livraison ici
20.0
8.3
10.0
M10
7.0
20.9
9.8
25,2488 € - 33,6651 € Demander le délai de livraison ici
6.0
3.0
3.0
M3
2.0
6.7
3.2
28,1655 € - 37,5504 € Demander le délai de livraison ici
16.0
6.6
8.0
M8
6.0
16.9
8.0
31,5019 € - 42,0061 € Demander le délai de livraison ici
24.0
10.1
12.0
M12
9.0
26.1
12.0
21,7511 € - 28,9942 € Demander le délai de livraison ici
8.0
3.5
4.0
M4
3.0
8.7
4.2
25,4749 € - 33,9665 € Demander le délai de livraison ici
10.0
4.2
5.0
M5
4.0
10.9
5.2
Bride excentrique à abaisser M6 13.5 12.0 Acier trempé

20265557

Gamme de prix
31,2328 € - 23,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    13.5
  • l1
    12.0
  • l2
    5.0
  • l3 min
    6.0
Bride excentrique à abaisser M10 20.9 20.0 Acier trempé

20265571

Gamme de prix
39,6706 € - 29,7584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    20.9
  • l1
    20.0
  • l2
    7.0
  • l3 min
    10.0
Bride excentrique à abaisser M3 6.7 6.0 Acier trempé

20265731

Gamme de prix
33,6651 € - 25,2488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.7
  • l1
    6.0
  • l2
    2.0
  • l3 min
    3.0
Bride excentrique à abaisser M8 16.9 16.0 Acier trempé

20265564

Gamme de prix
37,5504 € - 28,1655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    16.9
  • l1
    16.0
  • l2
    6.0
  • l3 min
    8.0
Bride excentrique à abaisser M12 26.1 24.0 Acier trempé

20265588

Gamme de prix
42,0061 € - 31,5019 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • d2
    26.1
  • l1
    24.0
  • l2
    9.0
  • l3 min
    12.0
Bride excentrique à abaisser M4 8.7 8.0 Acier trempé

20265540

Gamme de prix
28,9942 € - 21,7511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.7
  • l1
    8.0
  • l2
    3.0
  • l3 min
    4.0
Bride excentrique à abaisser M5 10.9 10.0 Acier trempé

20265649

Gamme de prix
33,9665 € - 25,4749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    10.9
  • l1
    10.0
  • l2
    4.0
  • l3 min
    5.0