Menu Rechercher

Brides coulissantes - pour barre ronde solide

En cours de production

Les brides coulissantes pour barres rondes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres rondes solides dans des applications. Pour une meilleure stabilité, elles sont montées en position fixe dans l'assemblage.

Les brides coulissantes peuvent être destinées à des trous fendus pour une barre coulissante solide ou pour une barre ronde solide. La broche est tirée par le ressort interne avec une force de 70 N pour empêcher la broche de cliqueter. Elles ne sont adaptées qu'au mouvement linéaire droit d'une barre ronde solide (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.

Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, l'aérospatiale et les dispositifs médicaux. Des dents sont présentes à l'intérieur et elle s'enclenche tous les 7,2 (=360/ 50).
Les brides coulissantes pour barres rondes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres rondes solides dans des applications.

  • Pour une meilleure stabilité, montées en position fixe dans l'assemblage.
  • La broche est tirée par le ressort interne avec une force de 70 N pour empêcher la broche de cliqueter.
  • Des dents sont présentes à l'intérieur et elle s'enclenche tous les 7,2 (=360/ 50).
Matière: Polyamide Séries: SR33980

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
16 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité w2 d1 W3 h1 W1 d2 h2 Ajouter au panier
49,5485 € - 66,0613 € Demander le délai de livraison ici
36.0
14.0
14.0
M4
23.5
49,5485 € - 66,0613 € Demander le délai de livraison ici
36.0
8.0
14.0
M4
23.5
49,5485 € - 66,0613 € Demander le délai de livraison ici
36.0
12.0
14.0
M4
23.5
52,5928 € - 70,1203 € Demander le délai de livraison ici
51.0
12.0
12.5
M5
17.0
49,5485 € - 66,0613 € Demander le délai de livraison ici
36.0
12.0
14.0
M4
23.5
52,5928 € - 70,1203 € Demander le délai de livraison ici
51.0
16.0
12.5
M5
17.0
49,5485 € - 66,0613 € Demander le délai de livraison ici
36.0
10.0
14.0
M4
23.5
49,5485 € - 66,0613 € Demander le délai de livraison ici
36.0
8.0
14.0
M4
23.5
52,5928 € - 70,1203 € Demander le délai de livraison ici
51.0
16.0
12.5
M5
17.0
52,5928 € - 70,1203 € Demander le délai de livraison ici
51.0
15.0
12.5
M5
17.0
52,5928 € - 70,1203 € Demander le délai de livraison ici
51.0
20.0
12.5
M5
17.0
49,5485 € - 66,0613 € Demander le délai de livraison ici
36.0
8.0
14.0
M4
23.5
52,5928 € - 70,1203 € Demander le délai de livraison ici
51.0
12.0
12.5
M5
17.0
49,5485 € - 66,0613 € Demander le délai de livraison ici
36.0
14.0
14.0
M4
23.5
52,5928 € - 70,1203 € Demander le délai de livraison ici
51.0
15.0
12.5
M5
17.0
52,5928 € - 70,1203 € Demander le délai de livraison ici
51.0
20.0
12.5
M5
17.0
Bride coulissante - pour barre ronde 14.0 M4 Polyamide

20192105

Gamme de prix
66,0613 € - 49,5485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Polyamide
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • d1
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Bride coulissante - pour barre ronde 8.0 M4 Polyamide

20192075

Gamme de prix
66,0613 € - 49,5485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Polyamide
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • d1
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Bride coulissante - pour barre ronde 12.0 M4 Polyamide

20192099

Gamme de prix
66,0613 € - 49,5485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Polyamide
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • d1
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Bride coulissante - pour barre ronde 12.0 M5 Polyamide

20191269

Gamme de prix
70,1203 € - 52,5928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Polyamide
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • d1
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Bride coulissante - pour barre ronde 12.0 M4 Polyamide

20191252

Gamme de prix
66,0613 € - 49,5485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Polyamide
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • d1
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Bride coulissante - pour barre ronde 16.0 M5 Polyamide

20192136

Gamme de prix
70,1203 € - 52,5928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Polyamide
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Bride coulissante - pour barre ronde 10.0 M4 Polyamide

20192082

Gamme de prix
66,0613 € - 49,5485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Polyamide
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Bride coulissante - pour barre ronde 8.0 M4 Polyamide

20191245

Gamme de prix
66,0613 € - 49,5485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Polyamide
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • d1
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Bride coulissante - pour barre ronde 16.0 M5 Polyamide

20191290

Gamme de prix
70,1203 € - 52,5928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Polyamide
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Bride coulissante - pour barre ronde 15.0 M5 Polyamide

20191283

Gamme de prix
70,1203 € - 52,5928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Polyamide
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Bride coulissante - pour barre ronde 20.0 M5 Polyamide

20191306

Gamme de prix
70,1203 € - 52,5928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Polyamide
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Bride coulissante - pour barre ronde 8.0 M4 Polyamide

20191238

Gamme de prix
66,0613 € - 49,5485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Polyamide
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • d1
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Bride coulissante - pour barre ronde 12.0 M5 Polyamide

20192112

Gamme de prix
70,1203 € - 52,5928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Polyamide
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • d1
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Bride coulissante - pour barre ronde 14.0 M4 Polyamide

20191276

Gamme de prix
66,0613 € - 49,5485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Polyamide
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • d1
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    6.0
Bride coulissante - pour barre ronde 15.0 M5 Polyamide

20192129

Gamme de prix
70,1203 € - 52,5928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Polyamide
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0
Bride coulissante - pour barre ronde 20.0 M5 Polyamide

20192143

Gamme de prix
70,1203 € - 52,5928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Polyamide
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    6.0