Menu Rechercher

Brides coulissantes - pour trous fendus

En cours de production

Les brides coulissantes sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications. Elles se composent de deux parties qui s’emboîtent pour conférer une prise ferme sur l’équipement, tout en permettant aussi un réglage simple et un alignement. Un boulon ou un mécanisme de loquet peut être employé pour ouvrir et fermer les brides coulissantes.

Brides coulissantes pour trous fendus lorsqu’utilisées avec une règle, la ligne de mesure sur la bride coulissante permet un alignement rapide, facile et précis. Elles sont placées de manière fixe dans un assemblage pour une stabilité accrue. Elles ne sont adaptées qu’au mouvement linéaire droit d’une barre coulissante (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.

Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, la construction et les dispositifs médicaux. Elles sont résistantes à des températures pouvant atteindre 90 C.

  • Résistantes à des températures pouvant atteindre 90 C.
  • Utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler les barres coulissantes dans des applications.
Matière: Zinc Séries: SR33970

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Profondeur de fente min Matière de la poignée h1 Couleur de la poignée Ajouter au panier
51,578 € - 68,7673 € Demander le délai de livraison ici
3.0
Plastique
Orange
57,646 € - 76,8545 € Demander le délai de livraison ici
6.0
Acier inoxydable
Noir
51,578 € - 68,7673 € Demander le délai de livraison ici
6.0
Plastique
Noir
51,578 € - 68,7673 € Demander le délai de livraison ici
6.0
Plastique
Orange
57,646 € - 76,8545 € Demander le délai de livraison ici
3.0
Acier inoxydable
Noir
51,578 € - 68,7673 € Demander le délai de livraison ici
3.0
Plastique
Noir
Support coulissant - pour trou fendu 5.5 50.0 30.0 Zinc

20190897

Gamme de prix
68,7673 € - 51,578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • Profondeur de fente min
    3.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Support coulissant - pour trou fendu 5.5 50.0 30.0 Zinc

20190941

Gamme de prix
76,8545 € - 57,646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Profondeur de fente min
    6.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Support coulissant - pour trou fendu 5.5 50.0 30.0 Zinc

20190934

Gamme de prix
68,7673 € - 51,578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Profondeur de fente min
    6.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Support coulissant - pour trou fendu 5.5 50.0 30.0 Zinc

20190927

Gamme de prix
68,7673 € - 51,578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • Profondeur de fente min
    6.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Support coulissant - pour trou fendu 5.5 50.0 30.0 Zinc

20190910

Gamme de prix
76,8545 € - 57,646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Profondeur de fente min
    3.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Support coulissant - pour trou fendu 5.5 50.0 30.0 Zinc

20190903

Gamme de prix
68,7673 € - 51,578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Profondeur de fente min
    3.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0