Menu Rechercher

Brides de serrage compactes

En cours de production

Ces brides de serrage compactes peuvent supporter des charges considérables et une forte pression sans affecter les performances. Grâce à leur taille compacte, ces brides sont adaptées pour un travail dans les espaces limités ou avec des pièces plus petites.

La conception de la cale offre un maintien solide et fiable, assurant que la pièce usinée reste fermement en place pendant la découpe, le forage ou l'assemblage. Cela aboutit à un serrage vigoureux et le maintien de deux pièces avec une force de serrage égale.

Elles fournissent une force de préhension vers le bas et latérale. Elles s'installent à l'aide d'une clé hexagonale. Utilisées dans diverses applications, dont l'usinage de précision, l'assemblage électronique et la fabrication de produits médicaux.

  • Elle offre un maintien solide, assurant que la pièce usinée reste fermement en place pendant la découpe, le forage ou l'assemblage.
  • Elles fournissent une force de préhension vers le bas et latérale.
  • Utilisées dans l'usinage, l'assemblage électronique et la fabrication de produits médicaux.
Matière: Acier Séries: SR12454

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de fixation h1 max h1 min h2 d1 l1 max l1 min Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
8.5
7.5
0.2
M6x16
17.0
15.0
Demander le délai de livraison ici
7.2
6.2
6.2
M5x15
14.0
12.0
Demander le délai de livraison ici
11.4
9.9
9.8
M8x20
21.5
18.5
Demander le délai de livraison ici
7.2
6.2
0.3
M5x15
14.0
12.0
Demander le délai de livraison ici
8.5
7.5
7.3
M6x16
17.0
15.0
Demander le délai de livraison ici
11.4
9.9
0.4
M8x20
21.5
18.5
Bride à cale compacte Fraisé 15.0 M6x16 7.5 Acier

20265847


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
  • h2
    0.2
Bride à cale compacte Tête cylindrique 12.0 M5x15 6.2 Acier

20265861


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
  • h2
    6.2
Bride à cale compacte Tête cylindrique 18.5 M8x20 9.9 Acier

20265885


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
  • h2
    9.8
Bride à cale compacte Fraisé 12.0 M5x15 6.2 Acier

20265830


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
  • h2
    0.3
Bride à cale compacte Tête cylindrique 15.0 M6x16 7.5 Acier

20265878


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
  • h2
    7.3
Bride à cale compacte Fraisé 18.5 M8x20 9.9 Acier

20265854


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
  • h2
    0.4