Ces brides hexagonales variables sont faites pour maintenir fermement et serrer des pièces à usiner avec un espace vertical limité. Elles offrent une prise solide et fiable tout en ayant un profil surbaissé, ce qui les rend adaptées aux applications avec espace limité.
La conception hexagonale de la surface de serrage fournit plusieurs zones de préhension, assurant une prise ferme sur la pièce à usiner. Elles peuvent également contribuer à réduire le coût du serrage sur les fixations.
Installées à l'aide d'une clé Allen et disponibles avec faces lisses ou à lamelles. Une vis excentrique (fournie) est employée pour faire fonctionner le dispositif. Leur petite taille les rend idéales pour l'assemblage électronique, les centres d'usinage et les équipements médicaux.
Matière: Acier trempé Séries: SR12040
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | Course de serrage | Finition | Force de serrage max. kN | h1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
18.0-23.0
|
2.0
|
À nervures
|
18.0
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
24.0-29.0
|
2.0
|
Lisse
|
18.0
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
12.0-17.0
|
2.0
|
À nervures
|
18.0
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
18.0-23.0
|
2.0
|
Lisse
|
18.0
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
30.0-35.0
|
2.0
|
Lisse
|
18.0
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
30.0-35.0
|
2.0
|
À nervures
|
18.0
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
24.0-29.0
|
2.0
|
À nervures
|
18.0
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
12.0-17.0
|
2.0
|
Lisse
|
18.0
|
22.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer