Menu Rechercher

Brides manuelles pour arbres

En cours de production

Ces brides manuelles pour arbres sont conçues pour être utilisées conjointement avec des paliers linéaires et agissent comme un mécanisme pour maintenir un composant mobile ou une fixation en place jusqu'à ce que la bride soit libérée.

Lorsque la manette indexable est abaissée, les faces de contact entrent en contact avec la barre de l'arbre, en la serrant en place. Elles disposent d'une structure robuste qui assure solidité et longévité. Cela leur permet de résister à des forces externes.

Elles sont simples et fiables et sont actionnées manuellement. Les profils de contact appuient simultanément sur les surfaces du rail en appuyant la manette de verrouillage réglable. Les profils de contact flottant garantissent que la force est répartie symétriquement sur le guide linéaire. Utilisés dans les processus automobiles, industriels et de fabrication.

  • Conçues pour être utilisées conjointement avec des paliers linéaires et agir comme un mécanisme pour maintenir un composant mobile.
  • Disposent d'une structure robuste qui assure solidité et longévité.
  • Utilisés dans les processus automobiles, industriels et de fabrication.
Matière: Aluminium Séries: SRL1784

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 w1 w2 w3 Diamètre d'arbre h1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
76.0
132.0
108.0
56.5
50.0
50.0
Demander le délai de livraison ici
44.0
60.0
45.0
38.5
20.0
25.0
Demander le délai de livraison ici
52.0
78.0
60.0
38.5
25.0
30.0
Demander le délai de livraison ici
68.0
108.0
86.0
56.5
40.0
45.0
Demander le délai de livraison ici
58.0
87.0
68.0
46.5
30.0
35.0
Demander le délai de livraison ici
38.0
53.0
40.0
30.5
16.0
22.0
Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
32.0
30.5
12.0
18.0
Bride d’arbre manuelle 50.0 50.0 76.0 Aluminium

20175979


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    50.0
  • h1
    50.0
  • l1
    76.0
  • w1
    132.0
  • w2
    108.0
Bride d’arbre manuelle 20.0 25.0 44.0 Aluminium

20175733


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.0
  • h1
    25.0
  • l1
    44.0
  • w1
    60.0
  • w2
    45.0
Bride d’arbre manuelle 25.0 30.0 52.0 Aluminium

20175962


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    25.0
  • h1
    30.0
  • l1
    52.0
  • w1
    78.0
  • w2
    60.0
Bride d’arbre manuelle 40.0 45.0 68.0 Aluminium

20175986


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    40.0
  • h1
    45.0
  • l1
    68.0
  • w1
    108.0
  • w2
    86.0
Bride d’arbre manuelle 30.0 35.0 58.0 Aluminium

20175740


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    30.0
  • h1
    35.0
  • l1
    58.0
  • w1
    87.0
  • w2
    68.0
Bride d’arbre manuelle 16.0 22.0 38.0 Aluminium

20175757


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0
  • h1
    22.0
  • l1
    38.0
  • w1
    53.0
  • w2
    40.0
Bride d’arbre manuelle 12.0 18.0 32.0 Aluminium

20175993


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0
  • h1
    18.0
  • l1
    32.0
  • w1
    43.0
  • w2
    32.0