Menu Rechercher

Brides pour câbles - Support adhésif, Collier en C

En stock

Le faisceau s'insère et se retire facilement. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Il existe sept tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Diamètre maximal de câbles compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,351 € - 0,351 € Demander le délai de livraison ici
0,304 € - 0,304 € Demander le délai de livraison ici
0,3903 € - 0,3903 € Demander le délai de livraison ici
0,348 € - 0,348 € 1500 En stock
0,7757 € - 0,7757 € Demander le délai de livraison ici
0,6541 € - 0,6541 € 264 En stock
0,3652 € - 0,3652 € Demander le délai de livraison ici
Brides pour câbles 3.2 mm 7.9 mm 19.1 mm PVC Gris

10159309

Gamme de prix
0,351 € - 0,351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Brides pour câbles 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Gris

10010815

Gamme de prix
0,304 € - 0,304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Brides pour câbles 4.8 mm 8.4 mm 19.1 mm PVC Gris

10159316

Gamme de prix
0,3903 € - 0,3903 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Brides pour câbles 6.4 mm 10.7 mm 19.1 mm PVC Gris

10159323

Gamme de prix
0,348 € - 0,348 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Brides pour câbles 7.9 mm 12.2 mm 19.1 mm PVC Gris

10159330

Gamme de prix
0,7757 € - 0,7757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Brides pour câbles 19.1 mm 23.9 mm 25.4 mm PVC Gris

10159293

Gamme de prix
0,6541 € - 0,6541 €

Niveaux de stock
264 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Brides pour câbles 9.5 mm 15.2 mm 19.1 mm PVC Gris

10159347

Gamme de prix
0,3652 € - 0,3652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C