Ces brides Uniforce peuvent serrer deux pièces avec une action de serrage équivalente à l'aide d'une seule bride. Elles sont exceptionnellement solides, durables et polyvalentes. Elles peuvent supporter des charges importantes et des pressions élevées sans sacrifier la performance.
Elles sont très efficaces pour serrer de nombreuses pièces à usiner. Elles sont de petite taille et faciles à inclure dans des fixations en raison de l'utilisation de trous taraudés et de fentes. Elles peuvent servir à serrer des barres circulaires à condition que la ligne centrale du mors soit au-dessus de la ligne centrale de la pièce usinée. Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.
Matière: Aluminium Séries: SR12130
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | w1 | h3 | h2 | d1 | h1 | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
15.9
|
12.3
|
5.6
|
12.70
|
10.4
|
14.5
|
M4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
31.7
|
24.8
|
12.7
|
25.40
|
20.8
|
25.9
|
M8
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
47.6
|
37.3
|
19.0
|
38.10
|
30.8
|
38.6
|
M12
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
23.8
|
18.6
|
9.5
|
19.05
|
16.1
|
19.0
|
M6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
11.9
|
9.1
|
4.7
|
9.50
|
7.9
|
9.7
|
M2.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
63.5
|
49.7
|
25.4
|
50.80
|
41.2
|
51.5
|
M16
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
8.1
|
6.1
|
3.6
|
6.40
|
5.3
|
6.9
|
M2.5
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer