Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Séries: SR1593
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Quantité par plaquette | Hauteur de la base | Dimension totale | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 En stock |
Rectangulaire
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,1107 € - 0,1107 € | 1000 En stock |
Rectangulaire
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0874 € - 0,0874 € | 2016 En stock |
Rectangulaire
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1498 € - 0,1498 € | Demander le délai de livraison ici |
Rectangulaire
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1498 € - 0,1498 € | 35 En stock |
Rectangulaire
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0874 € - 0,0874 € | 5883 En stock |
Rectangulaire
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2156 En stock |
|
Gris
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
|||
| 0,1786 € - 0,1786 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,0485 € - 0,0485 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
|||
| 8228 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
|||
| 0,0447 € - 0,0447 € | 1117 En stock |
Rond
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
|||
| 1,6612 € - 1,6612 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 768 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
|||
| 17400 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
|||
| 2520 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
|||
| 0,5377 € - 0,5377 € | 8064 En stock |
Plate
|
Noir
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|||
| 0,0332 € - 0,0332 € | 15214 En stock |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer