Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Séries: SR1593
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Quantité par plaquette | Hauteur de la base | Dimension totale | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3744 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|
|||
| 0,376 € - 0,376 € | 396 En stock |
Rond
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2914 € - 0,2914 € | 402 En stock |
Rond
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2520 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|
|||
| 0,0485 € - 0,0485 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,053 € - 0,053 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14904 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
|||
| 1800 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
|||
| 1800 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|||
| 6888 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
|||
| 8064 En stock |
|
Gris
|
PU
|
|
|
19.7 mm
19.7 mm
|
|
|||
| 2520 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
|||
| 17234 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
18.3 mm
18.3 mm
|
|
|||
| 112980 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
|||
| 17,4137 € - 21,7618 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,2914 € - 0,2914 € | 1100 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,1079 € - 15,1214 € | 42 En stock |
Carré
|
Noir
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
|||
| 14,5402 € - 18,1564 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10164 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer