Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Séries: SR1593
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Quantité par plaquette | Hauteur de la base | Dimension totale | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9042 € - 0,9042 € | 1624 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 47200 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
|||
| 16,3268 € - 16,6604 € | Demander le délai de livraison ici |
Plate
|
Noir
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,2047 € - 13,7975 € | Demander le délai de livraison ici |
Bombés
|
Blanc
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 13,4639 € - 15,6164 € | Demander le délai de livraison ici |
Plate
|
Noir
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2146 € - 0,2146 € | 2666 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,8711 € - 13,7975 € | 101 En stock |
Bombés
|
Noir
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10,5473 € - 13,1841 € | 13 En stock |
Plate
|
Blanc
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0808 € - 0,0808 € | 7168 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0808 € - 0,0808 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10164 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
|||
| 112980 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
|||
| 14,5402 € - 18,1564 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2520 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
|||
| 9800 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|||
| 11700 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
|||
| 32128 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
|||
| 1800 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|||
| 0,2146 € - 0,2146 € | 154 En stock |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17400 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer