Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capuchons de vis se placent sur le dessus des vis. Permettent d'obtenir une finition propre, tout en protégeant contre la poussière et les dommages. Utilisés avec des panneaux de particules plaqués.Conçu pour offrir une apparence de surface soignée et professionnelle.Offre une finition soignée et protège les vis de la pénétration de poussière et de saletés.Utilisé pour couvrir les vis exposées dans le mobilier, les armoires et les applications automobiles. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Ivoire, Blanc, Marron foncé, Argent, Crème, Teck, Marron clair Séries: , SR1612
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | Couleur | Taille vis | d1 | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5713 En stock |
|
Teck
|
|
|
|
|||
| 0,0412 € - 0,0866 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
|
|
|
||
| 0,0368 € - 0,0773 € | 14000 En stock |
|
Blanc
|
|
|
|
||
| 0,053 € - 0,0742 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
|
|
|
||
| 0,0551 € - 0,0772 € | 14000 En stock |
|
Blanc
|
|
|
|
||
| 19900 En stock |
|
Teck
|
|
|
|
|||
| 4800 En stock |
|
Marron foncé
|
|
|
|
|||
| 0,0535 € - 0,075 € | 4000 En stock |
|
Blanc
|
|
|
|
||
| 0,0798 € - 0,1675 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
|
|
|
||
| 10000 En stock |
|
Marron clair
|
|
|
|
|||
| 0,0728 € - 0,0809 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Marron foncé
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1107 € - 0,123 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Ivoire
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0511 € - 0,0568 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0106 € - 0,0149 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
Blanc
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0124 € - 0,026 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Crème
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer