Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | D | Type de composant | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0886 € - 0,1237 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| 0,1399 € - 0,1938 € | 599 En stock |
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| 0,1478 € - 0,2044 € | 6925 En stock |
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Cap
|
Polyamide 66
|
k6
|
||
| 0,0732 € - 0,102 € | 39267 En stock |
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| 0,0809 € - 0,1129 € | 27570 En stock |
Gris
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| 0,1776 € - 0,2448 € | 63 En stock |
Gris
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cap
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| 0,0809 € - 0,1129 € | 4985 En stock |
Gris
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| 0,0732 € - 0,1158 € | 61 En stock |
Gris
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Cap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| 0,0895 € - 0,1416 € | 1306 En stock |
Gris
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Argent
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Cache-vis métallique
|
Laiton
|
k3
|
|||
| 0,0855 € - 0,1355 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Polyamide 66
|
k1
|
|||
| 0,0895 € - 0,1416 € | 4696 En stock |
Blanc
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| 0,0886 € - 0,1403 € | 8450 En stock |
Gris
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| 0,0607 € - 0,0846 € | 2487 En stock |
Noir
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| 0,0809 € - 0,1129 € | 34387 En stock |
Noir
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| 3100 En stock |
Argent
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Cache-vis métallique
|
Laiton
|
k3
|
|||
| 0,0809 € - 0,1129 € | Demander le délai de livraison ici |
Marron
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| 0,1399 € - 0,1938 € | 7231 En stock |
Blanc
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| 0,0511 € - 0,0715 € | 6322 En stock |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Cap
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer