Menu Rechercher

Cage linéaire à aiguilles

En cours de production

Les cages linéaires à aiguilles sont des composants conçus avec précision qui assurent un mouvement linéaire fluide et à faible frottement dans les applications à forte charge.

Par rapport aux roulements à billes standard, les cages linéaires à aiguilles offrent une capacité de charge plus élevée par taille unitaire. Cela les rend idéales pour les applications avec des contraintes d’espace.

Elles fonctionnent grâce à un rail roulant plutôt qu'à un rail coulissant, ce qui réduit le gaspillage d'énergie et améliore l'efficacité. Leur construction robuste permet d'éviter le désalignement et la déflexion, ce qui permet un mouvement stable sous de lourdes charges.

  • Fréquemment utilisées pour améliorer la précision du mouvement et la répartition du poids.
  • Leur capacité à supporter des poids énormes les rend idéales pour les machines de précision, les systèmes robotiques et les actionneurs linéaires robustes.
Matière: Acier Séries: SRL1004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Ajouter au panier
537,88 € - 537,88 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
102.0
20.0
2.5
600.0
4380.0
717,17 € - 717,17 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
136.0
20.0
2.5
800.0
5840.0
302,06 € - 302,06 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
26.0
30.0
3.5
200.0
3700.0
1 291,08 € - 1 291,08 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
160.0
25.0
3.0
1000.0
12500.0
1 510,32 € - 1 510,32 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
130.0
30.0
3.5
1000.0
18500.0
1 032,86 € - 1 032,86 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
128.0
25.0
3.0
800.0
10000.0
604,13 € - 604,13 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
52.0
30.0
3.5
400.0
7400.0
645,54 € - 645,54 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
268,94 € - 268,94 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
51.0
20.0
2.5
300.0
2190.0
89,65 € - 89,65 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
17.0
20.0
2.5
100.0
730.0
258,22 € - 258,22 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
32.0
25.0
3.0
200.0
2500.0
501,12 € - 501,12 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
144.0
10.0
2.0
600.0
1500.0
129,11 € - 129,11 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
516,43 € - 516,43 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
64.0
25.0
3.0
400.0
5000.0
1 057,22 € - 1 057,22 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
91.0
30.0
3.5
700.0
12950.0
584,64 € - 584,64 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
168.0
10.0
2.0
700.0
1750.0
233,86 € - 233,86 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
63.0
15.0
2.0
300.0
1200.0
623,62 € - 623,62 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
168.0
15.0
2.0
800.0
3280.0
279,50 € - 279,50 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
105.0
15.0
2.0
500.0
2000.0
448,22 € - 448,22 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
85.0
20.0
2.5
500.0
3650.0
  • sur 3
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 600.0 Acier

20761462

Gamme de prix
537,88 € - 537,88 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    600.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 800.0 Acier

20761486

Gamme de prix
717,17 € - 717,17 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    800.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 200.0 Acier

20761622

Gamme de prix
302,06 € - 302,06 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    200.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 1000.0 Acier

20761608

Gamme de prix
1 291,08 € - 1 291,08 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 1000.0 Acier

20761707

Gamme de prix
1 510,32 € - 1 510,32 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 800.0 Acier

20761585

Gamme de prix
1 032,86 € - 1 032,86 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    800.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 400.0 Acier

20761646

Gamme de prix
604,13 € - 604,13 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    400.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 500.0 Acier

20761554

Gamme de prix
645,54 € - 645,54 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    500.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 300.0 Acier

20761431

Gamme de prix
268,94 € - 268,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    300.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 100.0 Acier

20761417

Gamme de prix
89,65 € - 89,65 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 200.0 Acier

20761523

Gamme de prix
258,22 € - 258,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    200.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 600.0 Acier

20761264

Gamme de prix
501,12 € - 501,12 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    600.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 Acier

20761516

Gamme de prix
129,11 € - 129,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 400.0 Acier

20761547

Gamme de prix
516,43 € - 516,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    400.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 700.0 Acier

20761677

Gamme de prix
1 057,22 € - 1 057,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    700.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 700.0 Acier

20761271

Gamme de prix
584,64 € - 584,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    700.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 300.0 Acier

20761332

Gamme de prix
233,86 € - 233,86 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    300.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 800.0 Acier

20761387

Gamme de prix
623,62 € - 623,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    800.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 500.0 Acier

20761356

Gamme de prix
279,50 € - 279,50 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    500.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 500.0 Acier

20761455

Gamme de prix
448,22 € - 448,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    500.0
  • w1
    20.0