Les cages linéaires à aiguilles sont des composants conçus avec précision qui assurent un mouvement linéaire fluide et à faible frottement dans les applications à forte charge.
Par rapport aux roulements à billes standard, les cages linéaires à aiguilles offrent une capacité de charge plus élevée par taille unitaire. Cela les rend idéales pour les applications avec des contraintes d’espace.
Elles fonctionnent grâce à un rail roulant plutôt qu'à un rail coulissant, ce qui réduit le gaspillage d'énergie et améliore l'efficacité. Leur construction robuste permet d'éviter le désalignement et la déflexion, ce qui permet un mouvement stable sous de lourdes charges.
Matière: Acier Séries: SRL1004
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311,81 € - 311,81 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
6.8
|
84.0
|
15.0
|
2.0
|
400.0
|
1600.0
|
||
537,88 € - 537,88 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
9.8
|
102.0
|
20.0
|
2.5
|
600.0
|
4380.0
|
||
77,95 € - 77,95 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
6.8
|
21.0
|
15.0
|
2.0
|
100.0
|
400.0
|
||
167,04 € - 167,04 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
4.8
|
48.0
|
10.0
|
2.0
|
200.0
|
500.0
|
||
835,20 € - 835,20 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
4.8
|
240.0
|
10.0
|
2.0
|
1000.0
|
2500.0
|
||
83,52 € - 83,52 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
||
779,52 € - 779,52 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
6.8
|
210.0
|
15.0
|
2.0
|
1000.0
|
4000.0
|
||
645,54 € - 645,54 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
13.8
|
80.0
|
25.0
|
3.0
|
500.0
|
6250.0
|
||
501,12 € - 501,12 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
4.8
|
144.0
|
10.0
|
2.0
|
600.0
|
1500.0
|
||
233,86 € - 233,86 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
6.8
|
63.0
|
15.0
|
2.0
|
300.0
|
1200.0
|
||
1 057,22 € - 1 057,22 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
17.8
|
91.0
|
30.0
|
3.5
|
700.0
|
12950.0
|
||
516,43 € - 516,43 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
13.8
|
64.0
|
25.0
|
3.0
|
400.0
|
5000.0
|
||
604,13 € - 604,13 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
17.8
|
52.0
|
30.0
|
3.5
|
400.0
|
7400.0
|
||
155,90 € - 155,90 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
6.8
|
42.0
|
15.0
|
2.0
|
200.0
|
800.0
|
||
1 161,97 € - 1 161,97 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
13.8
|
144.0
|
25.0
|
3.0
|
900.0
|
11250.0
|
||
129,11 € - 129,11 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
13.8
|
16.0
|
25.0
|
3.0
|
100.0
|
1250.0
|
||
334,08 € - 334,08 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
4.8
|
96.0
|
10.0
|
2.0
|
400.0
|
1000.0
|
||
806,81 € - 806,81 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
9.8
|
153.0
|
20.0
|
2.5
|
900.0
|
6570.0
|
||
623,62 € - 623,62 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
6.8
|
168.0
|
15.0
|
2.0
|
800.0
|
3280.0
|
||
545,66 € - 545,66 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
6.8
|
147.0
|
15.0
|
2.0
|
700.0
|
2800.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer