Menu Rechercher

Cape anti-poussière pour fibre

En stock

Les bouchons anti-poussière pour fibre optique offrent une protection environnementale pour les adaptateurs de connecteurs SMA, ST, et FC. La matière en PVC noir est souple et résistante pour un ajustement parfait.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur interne Diamètre intérieur Type de bouchon Ajouter au panier
0,703 € - 0,703 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
7.1 mm
ST Connector Adapter Dust Cap
0,8418 € - 0,8418 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
3.0 mm
SMA Connector Adapter Dust Cap
0,8418 € - 0,8418 € 425 En stock
8.0 mm
7.1 mm
FC Connector Adapter Dust Cap
Cape anti-poussière pour fibre ST Noir

10312254

Gamme de prix
0,703 € - 0,703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouchon
    ST Connector Adapter Dust Cap
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Diamètre intérieur
    7.1 mm
  • Hauteur interne
    12.7 mm
Cape anti-poussière pour fibre SMA Noir

10312247

Gamme de prix
0,8418 € - 0,8418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouchon
    SMA Connector Adapter Dust Cap
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Hauteur interne
    12.7 mm
Cape anti-poussière pour fibre FC Noir

10312261

Gamme de prix
0,8418 € - 0,8418 €

Niveaux de stock
425 En stock
Caractéristiques
  • Type de bouchon
    FC Connector Adapter Dust Cap
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Diamètre intérieur
    7.1 mm
  • Hauteur interne
    8.0 mm