Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel Séries: SR1062, , SRF0023
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | D | H | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2015 € - 0,4232 € | 2203 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,065 € - 0,1366 € | 9981 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3074 € - 0,6802 € | 58297 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
10186541 | 0,1256 € - 0,277 € | 7819 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
0,1293 € - 0,2842 € | 5447 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1256 € - 0,2874 € | 5621 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1671 € - 0,3698 € | 5593 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,60 € - 1,4041 € | 1000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3537 € - 0,7804 € | 19938 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1191 € - 0,2626 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,6314 € - 1,4089 € | 507 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2612 € - 0,7178 € | 7500 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1315 € - 0,2899 € | 3804 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,4791 € - 1,0562 € | 11400 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3447 € - 0,9466 € | 6292 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1477 € - 0,3259 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0674 € - 0,1417 € | 10762 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0307 € - 0,0632 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0603 € - 0,1266 € | 2398 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,191 € - 0,4011 € | 118 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer