Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.Conçue avec une petite bride.Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives. Matière: PEBD, PE Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | h | Tailles de filetage compatibles (tous) | Matière complète | H | Type de filetages compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1641 € - 0,3448 € | 23243 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,2463 € - 0,3291 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturel
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,6045 € - 1,1723 € | 300 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Rouge
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,3193 € - 0,3729 € | 24472 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
Naturel
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,2104 € - 0,5108 € | 2710 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Rouge
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,5791 € - 1,2065 € | 420 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
Rouge
|
2.185 in
55.5 mm
|
Non Threaded
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,1582 € - 0,305 € | 3600 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rouge
|
1.126 in
28.6 mm
|
Non Threaded
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 1,1553 € - 2,4228 € | 840 En stock |
2.492 in
63.3 mm
|
Naturel
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,0753 € - 0,3416 € | 40 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,0706 € - 0,1479 € | 43000 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,3074 € - 0,5735 € | 70800 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Rouge
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,2044 € - 0,3949 € | 800 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Rouge
|
1.075 in
27.3 mm
|
Non Threaded
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,1223 € - 0,2567 € | 30974 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,0636 € - 0,1334 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,132 € - 0,445 € | 14948 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturel
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,1407 € - 0,2949 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,1115 € - 0,2341 € | Demander le délai de livraison ici |
0.378 in
9.6 mm
|
Naturel
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,0815 € - 0,1902 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
Rouge
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non Threaded
|
Polychlorure de vinyle
|
|
|
||
| 10086520 | 0,0683 € - 0,1432 € | 9975 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
|
| 0,1745 € - 0,3384 € | 4347 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Rouge
|
0.827 in
21.0 mm
|
Non Threaded
|
Polyéthylène basse densité