Menu Rechercher

Cape de protection unicapes

En stock

Les capuchons Unicap sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément, en version basse ou haute.

  • Produit conçu pour dissimuler et protéger les têtes de boulons ou vis exposées à des fins de sécurité ou esthétiques.
  • Produit disponible en version au profil surbaissé et haut.
  • La matière rend ce produit résistant à la corrosion, à l'abrasion et aux impacts
Matière: PP, PELD - PIR, PEBD Couleur: Blanc, Teck, Silex, Pantone Grey, Pierre, Blanc cassé, Gris, Gris Matin, Gris argent, Osprey, Noir, Naturel, , Orange, Argent, Acier inoxydable, Or Séries: , SR1801

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Tailles de vis compatible (toutes) Type de composant Matière complète Type Ajouter au panier
1813 En stock
Marron
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
0,2914 € - 0,6121 € Demander le délai de livraison ici
Argent
4.2 mm
Polypropylène
Cap
Demander le délai de livraison ici
Argent
4.7 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
2250 En stock
Marron
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,0865 € - 0,1211 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
2.5 mm
M5
Rondelle
Polypropylène
3
0,0926 € - 0,2159 € 2136 En stock
Gris
4.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,0926 € - 0,2159 € 6149 En stock
Gris
4.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
Demander le délai de livraison ici
Pierre
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,3996 € - 0,8835 € Demander le délai de livraison ici
Argent
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
753 En stock
Argent
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
2500 En stock
Gris
4.2 mm
M3
Capuchon
Polypropylène
2
1950 En stock
Marron
4.2 mm
M3
Capuchon
Polypropylène
2
0,09 € - 0,2096 € Demander le délai de livraison ici
Beige
4.2 mm
M3
Capuchon
Polypropylène
2
0,096 € - 0,1305 € 1 En stock
Gris
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,095 € - 0,2096 € 32500 En stock
Marron
4.2 mm
M3
Capuchon
Polypropylène
2
7500 En stock
Marron
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
2250 En stock
Marron
4.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,0886 € - 0,124 € 26750 En stock
Blanc
4.8 mm
M6
Rondelle
Polypropylène
3
0,0915 € - 0,2143 € 1221 En stock
Gris
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
7500 En stock
Or
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
  • sur 5
Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Marron

10206638


Niveaux de stock
1813 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Marron
Unicape M3 4.2 mm PP Argent

10206348

Gamme de prix
0,6121 € - 0,2914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Argent
  • Type
    Cap
Unicape 11.3 mm PP Argent

10372807


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.7 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Argent
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Marron

10241356


Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Marron
Unicape M5 14.7 mm PP Blanc

10136775

Gamme de prix
0,1211 € - 0,0865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    2.5 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Gris

10214817

Gamme de prix
0,2159 € - 0,0926 €

Niveaux de stock
2136 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Gris

10214862

Gamme de prix
0,2159 € - 0,0926 €

Niveaux de stock
6149 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Pierre

10241349


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Pierre
Unicape M4 4.5 mm PP Argent

10206706

Gamme de prix
0,8835 € - 0,3996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Argent
Unicape M5 6.5 mm PP Argent

10241431


Niveaux de stock
753 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Argent
Unicape M3 4.2 mm PP Gris

10206270


Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Marron

10206096


Niveaux de stock
1950 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Marron
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Beige

10206089

Gamme de prix
0,2096 € - 0,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Beige
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris

10241387

Gamme de prix
0,1305 € - 0,096 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Marron

10206300

Gamme de prix
0,2096 € - 0,095 €

Niveaux de stock
32500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Marron
Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Marron

10206621


Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Marron
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Marron

10214824


Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Marron
Unicape M6 4.8 mm PP Blanc

10089347

Gamme de prix
0,124 € - 0,0886 €

Niveaux de stock
26750 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.8 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Taille vis
    M6
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Unicape M4 4.5 mm PP Gris

10206645

Gamme de prix
0,2143 € - 0,0915 €

Niveaux de stock
1221 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M4 4.5 mm PP Or

10206720


Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Or