Menu Rechercher

Cape de protection unicapes

En stock

Les capuchons Unicap sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément, en version basse ou haute.

  • Produit conçu pour dissimuler et protéger les têtes de boulons ou vis exposées à des fins de sécurité ou esthétiques.
  • Produit disponible en version au profil surbaissé et haut.
  • La matière rend ce produit résistant à la corrosion, à l'abrasion et aux impacts
Matière: PP, PELD - PIR, PEBD Couleur: Blanc, Teck, Silex, Pantone Grey, Pierre, Blanc cassé, Gris, Gris Matin, Gris argent, Osprey, Noir, Naturel, , Orange, Argent, Acier inoxydable, Or Séries: , SR1801

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Tailles de vis compatible (toutes) Type de composant Matière complète Type Ajouter au panier
0,0833 € - 0,1166 € Demander le délai de livraison ici
Blanc cassé
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
0,0635 € - 0,1176 € Demander le délai de livraison ici
Blanc cassé
4.2 mm
M3
Capuchon
Polypropylène
1
0,0948 € - 0,1327 € Demander le délai de livraison ici
Pantone Grey
4.8 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,0911 € - 0,1275 € 2500 En stock
Noir
4.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,0833 € - 0,1166 € 5000 En stock
Gris argent
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
0,0885 € - 0,1239 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
0,0838 € - 0,1551 € Demander le délai de livraison ici
Osprey
4.2 mm
M3
Capuchon
Polypropylène
1
0,0995 € - 0,1393 € 45000 En stock
Pantone Grey
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
2
0,0938 € - 0,1314 € 2250 En stock
Blanc
4.9 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
0,0911 € - 0,1275 € 2500 En stock
Osprey
4.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,0995 € - 0,1393 € Demander le délai de livraison ici
Noir
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
2
0,0833 € - 0,1166 € Demander le délai de livraison ici
Gris Matin
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
Demander le délai de livraison ici
Teck
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
2
0,0856 € - 0,1586 € 2500 En stock
Noir
4.2 mm
M3
Capuchon
Polypropylène
Demander le délai de livraison ici
Naturel
4.8 mm
M6
Plug
Polypropylène
7
0,0911 € - 0,1275 € Demander le délai de livraison ici
Gris argent
4.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,0911 € - 0,1275 € 2500 En stock
Gris Matin
4.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
  • sur 5
Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Blanc cassé

20842437

Gamme de prix
0,1166 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc cassé
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Blanc cassé

20842567

Gamme de prix
0,1176 € - 0,0635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc cassé
Unicape M5 4.8 mm 16.2 mm PP Pantone Grey

20842673

Gamme de prix
0,1327 € - 0,0948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.8 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Pantone Grey
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Noir

20842208

Gamme de prix
0,1275 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Gris argent

20842352

Gamme de prix
0,1166 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris argent
Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Blanc

20842161

Gamme de prix
0,1239 € - 0,0885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Unicape M3 4.2 mm PP Osprey

20842598

Gamme de prix
0,1551 € - 0,0838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Osprey
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Pantone Grey

20842710

Gamme de prix
0,1393 € - 0,0995 €

Niveaux de stock
45000 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Pantone Grey
Unicape M5 4.9 mm 16.2 mm PP Blanc

20842185

Gamme de prix
0,1314 € - 0,0938 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.9 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Osprey

20842475

Gamme de prix
0,1275 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Osprey
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Noir

20842505

Gamme de prix
0,1393 € - 0,0995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
Unicape M4 4.5 mm PP Gris Matin

20842642

Gamme de prix
0,1166 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris Matin
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Teck

20842413


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Teck
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Noir

20842420

Gamme de prix
0,1586 € - 0,0856 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
Unicape M6 16.0 mm PELD - PIR Naturel

20842406


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.8 mm
  • Type de composant
    Plug
  • Taille vis
    M6
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Naturel
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Gris argent

20842307

Gamme de prix
0,1275 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris argent
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Gris Matin

20842314

Gamme de prix
0,1275 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris Matin