Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | H | d | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,033 € - 0,0514 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0595 € - 0,0926 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0661 € - 0,1029 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,0803 € - 0,1249 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0897 € - 0,1396 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,136 € - 0,2116 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,3402 € - 0,5292 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,5292 € - 0,8232 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,7843 € - 1,2201 € | 175 En stock |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,7843 € - 0,8715 € | 200 En stock |
|
|
|
||
| 1,0395 € - 1,617 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,9845 € - 3,087 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 2,457 € - 3,822 € | 2025 En stock |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 8,505 € - 9,45 € | Demander le délai de livraison ici |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 0,033 € - 0,0514 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0595 € - 0,0926 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0756 € - 0,1176 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0803 € - 0,1249 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,136 € - 0,2116 € | 20000 En stock |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 0,136 € - 0,2116 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer