Menu Rechercher

Cape pour tube - PCR

En cours de production

Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
117 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube H d Ajouter au panier
0,747 € - 1,162 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
100.0 mm
0,243 € - 0,27 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
63.5 mm
0,3789 € - 0,5894 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
55.0 mm
0,747 € - 1,162 € Demander le délai de livraison ici
4"
40.3 mm
114.3 mm
0,504 € - 0,784 € Demander le délai de livraison ici
30.5 mm
85.0 mm
0,747 € - 0,83 € Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
121.0 mm
0,261 € - 0,29 € Demander le délai de livraison ici
35.4 mm
67.0 mm
0,747 € - 0,83 € Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
120.0 mm
0,747 € - 0,83 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
130.0 mm
0,747 € - 1,162 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
136.0 mm
0,261 € - 0,406 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
65.0 mm
0,063 € - 0,098 € Demander le délai de livraison ici
21.3 mm
20.0 mm
0,1458 € - 0,2268 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
41.3 mm
0,504 € - 0,784 € Demander le délai de livraison ici
35.6 mm
88.9 mm
0,324 € - 0,504 € Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
75.0 mm
0,153 € - 0,17 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
51.0 mm
1,62 € - 2,52 € Demander le délai de livraison ici
5"
40.0 mm
141.3 mm
0,153 € - 0,17 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
57.0 mm
0,504 € - 0,784 € Demander le délai de livraison ici
30.5 mm
83.0 mm
0,747 € - 1,162 € Demander le délai de livraison ici
41.0 mm
103.0 mm
  • sur 6
Cape pour tuyau 100.0 mm PEHD - PCR Vert

20748722

Gamme de prix
1,162 € - 0,747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 63.5 mm PEHD - PCR Vert

20748555

Gamme de prix
0,27 € - 0,243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    63.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 55.0 mm PEHD - PCR Vert

20748524

Gamme de prix
0,5894 € - 0,3789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    55.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 114.3 mm PEHD - PCR Vert

20748784

Gamme de prix
1,162 € - 0,747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  • Taille nominale du tube
    4"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Cape pour tuyau 85.0 mm PEHD - PCR Vert

20748661

Gamme de prix
0,784 € - 0,504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 121.0 mm PEHD - PCR Vert

20748814

Gamme de prix
0,83 € - 0,747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    121.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 67.0 mm PEHD - PCR Vert

20748579

Gamme de prix
0,29 € - 0,261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    67.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 120.0 mm PEHD - PCR Vert

20748807

Gamme de prix
0,83 € - 0,747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    120.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 130.0 mm PEHD - PCR Vert

20748845

Gamme de prix
0,83 € - 0,747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    130.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 136.0 mm PEHD - PCR Vert

20748869

Gamme de prix
1,162 € - 0,747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    136.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 65.0 mm PEHD - PCR Vert

20748562

Gamme de prix
0,406 € - 0,261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    65.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 20.0 mm PEHD - PCR Vert

20748241

Gamme de prix
0,098 € - 0,063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 41.3 mm PEHD - PCR Vert

20748425

Gamme de prix
0,2268 € - 0,1458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 88.9 mm PEHD - PCR Vert

20748678

Gamme de prix
0,784 € - 0,504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 75.0 mm PEHD - PCR Vert

20748609

Gamme de prix
0,504 € - 0,324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 51.0 mm PEHD - PCR Vert

20748487

Gamme de prix
0,17 € - 0,153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 141.3 mm PEHD - PCR Vert

20748883

Gamme de prix
2,52 € - 1,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • Taille nominale du tube
    5"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Cape pour tuyau 57.0 mm PEHD - PCR Vert

20748531

Gamme de prix
0,17 € - 0,153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 83.0 mm PEHD - PCR Vert

20748654

Gamme de prix
0,784 € - 0,504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 103.0 mm PEHD - PCR Vert

20748746

Gamme de prix
1,162 € - 0,747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    103.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%