Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | H | d | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0315 € - 0,049 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,027 € - 0,042 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,324 € - 0,504 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
||
0,324 € - 0,504 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
1,62 € - 2,52 € | Demander le délai de livraison ici |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.614 in
41.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
0,153 € - 0,17 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
0,1458 € - 0,2268 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,243 € - 0,27 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer