Menu Rechercher

Cape pour tube - PCR

En cours de production

Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
117 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube H d Ajouter au panier
0,504 € - 0,784 € Demander le délai de livraison ici
30.5 mm
80.0 mm
0,0765 € - 0,119 € Demander le délai de livraison ici
25.6 mm
30.0 mm
0,747 € - 0,83 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
133.0 mm
0,2565 € - 0,399 € Demander le délai de livraison ici
30.8 mm
52.0 mm
0,261 € - 0,29 € Demander le délai de livraison ici
35.4 mm
70.0 mm
0,954 € - 1,06 € Demander le délai de livraison ici
5"
40.0 mm
139.7 mm
0,99 € - 1,10 € Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
148.0 mm
0,747 € - 1,162 € Demander le délai de livraison ici
36.2 mm
127.0 mm
1,62 € - 1,80 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
177.8 mm
2,34 € - 3,64 € Demander le délai de livraison ici
8"
44.6 mm
219.1 mm
4,014 € - 4,46 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
315.0 mm
0,747 € - 1,162 € Demander le délai de livraison ici
41.0 mm
106.0 mm
0,747 € - 0,83 € Demander le délai de livraison ici
41.5 mm
117.5 mm
2,34 € - 2,60 € Demander le délai de livraison ici
50.7 mm
200.0 mm
4,014 € - 4,46 € Demander le délai de livraison ici
61.0 mm
280.0 mm
0,504 € - 0,784 € Demander le délai de livraison ici
30.5 mm
78.0 mm
2,34 € - 3,64 € Demander le délai de livraison ici
40.3 mm
225.0 mm
0,747 € - 1,162 € Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
125.0 mm
0,99 € - 1,10 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
156.0 mm
4,014 € - 6,244 € Demander le délai de livraison ici
40.3 mm
250.0 mm
  • sur 6
Cape pour tuyau 80.0 mm PEHD - PCR Vert

20748630

Gamme de prix
0,784 € - 0,504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    80.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 30.0 mm PEHD - PCR Vert

20748357

Gamme de prix
0,119 € - 0,0765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 133.0 mm PEHD - PCR Vert

20748852

Gamme de prix
0,83 € - 0,747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 52.0 mm PEHD - PCR Vert

20748494

Gamme de prix
0,399 € - 0,2565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 70.0 mm PEHD - PCR Vert

20748586

Gamme de prix
0,29 € - 0,261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 139.7 mm PEHD - PCR Vert

20748876

Gamme de prix
1,06 € - 0,954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • Taille nominale du tube
    5"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Cape pour tuyau 148.0 mm PEHD - PCR Vert

20748906

Gamme de prix
1,10 € - 0,99 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    148.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 127.0 mm PEHD - PCR Vert

20748838

Gamme de prix
1,162 € - 0,747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 177.8 mm PEHD - PCR Vert

20748975

Gamme de prix
1,80 € - 1,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    177.8 mm
  • H
    42.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 219.1 mm PEHD - PCR Vert

20749040

Gamme de prix
3,64 € - 2,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Cape pour tuyau 315.0 mm PEHD - PCR Vert

20749118

Gamme de prix
4,46 € - 4,014 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    315.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 106.0 mm PEHD - PCR Vert

20748753

Gamme de prix
1,162 € - 0,747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    106.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 117.5 mm PEHD - PCR Vert

20748791

Gamme de prix
0,83 € - 0,747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    117.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 200.0 mm PEHD - PCR Vert

20749026

Gamme de prix
2,60 € - 2,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 280.0 mm PEHD - PCR Vert

20749101

Gamme de prix
4,46 € - 4,014 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    280.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 78.0 mm PEHD - PCR Vert

20748623

Gamme de prix
0,784 € - 0,504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    78.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 225.0 mm PEHD - PCR Vert

20749057

Gamme de prix
3,64 € - 2,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    225.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 125.0 mm PEHD - PCR Vert

20748821

Gamme de prix
1,162 € - 0,747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 156.0 mm PEHD - PCR Vert

20748920

Gamme de prix
1,10 € - 0,99 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    156.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 250.0 mm PEHD - PCR Vert

20749088

Gamme de prix
6,244 € - 4,014 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%