Menu Rechercher

Cape pour tube - PCR

En cours de production

Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
117 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube H d Ajouter au panier
4,014 € - 6,244 € Demander le délai de livraison ici
10"
51.6 mm
273.0 mm
11,25 € - 17,50 € Demander le délai de livraison ici
20"
67.5 mm
508.0 mm
1,305 € - 2,03 € Demander le délai de livraison ici
38.6 mm
110.0 mm
1,89 € - 2,94 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
185.0 mm
2,34 € - 2,60 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
190.0 mm
15,75 € - 24,50 € Demander le délai de livraison ici
24"
63.8 mm
609.6 mm
7,20 € - 8,00 € Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
400.0 mm
5,85 € - 6,50 € Demander le délai de livraison ici
14"
56.8 mm
355.6 mm
1,62 € - 1,80 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
170.0 mm
8,10 € - 9,00 € Demander le délai de livraison ici
16"
63.3 mm
406.4 mm
5,04 € - 7,84 € Demander le délai de livraison ici
12"
49.5 mm
323.9 mm
1,62 € - 1,80 € Demander le délai de livraison ici
50.5 mm
180.0 mm
8,10 € - 12,60 € Demander le délai de livraison ici
18"
64.5 mm
457.2 mm
2,34 € - 2,60 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
242.0 mm
2,34 € - 2,60 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
210.0 mm
2,34 € - 2,60 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
232.0 mm
1,08 € - 1,20 € Demander le délai de livraison ici
49.5 mm
160.0 mm
  • sur 6
Cape pour tuyau 273.0 mm PEHD - PCR Vert

20749095

Gamme de prix
6,244 € - 4,014 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • Taille nominale du tube
    10"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Cape pour tuyau 508.0 mm PEHD - PCR Vert

20749170

Gamme de prix
17,50 € - 11,25 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  • Taille nominale du tube
    20"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Cape pour tuyau 110.0 mm PEHD - PCR Vert

20748777

Gamme de prix
2,03 € - 1,305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    110.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 185.0 mm PEHD - PCR Vert

20748999

Gamme de prix
2,94 € - 1,89 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    185.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 190.0 mm PEHD - PCR Vert

20749002

Gamme de prix
2,60 € - 2,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    190.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 609.6 mm PEHD - PCR Vert

20749187

Gamme de prix
24,50 € - 15,75 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    609.6 mm
  • H
    63.8 mm
  • Taille nominale du tube
    24"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Cape pour tuyau 400.0 mm PEHD - PCR Vert

20749149

Gamme de prix
8,00 € - 7,20 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 355.6 mm PEHD - PCR Vert

20749132

Gamme de prix
6,50 € - 5,85 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Cape pour tuyau 170.0 mm PEHD - PCR Vert

20748968

Gamme de prix
1,80 € - 1,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    170.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 406.4 mm PEHD - PCR Vert

20749156

Gamme de prix
9,00 € - 8,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • Taille nominale du tube
    16"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Cape pour tuyau 323.9 mm PEHD - PCR Vert

20749125

Gamme de prix
7,84 € - 5,04 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    323.9 mm
  • H
    49.5 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Cape pour tuyau 180.0 mm PEHD - PCR Vert

20748982

Gamme de prix
1,80 € - 1,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    180.0 mm
  • H
    50.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 457.2 mm PEHD - PCR Vert

20749163

Gamme de prix
12,60 € - 8,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • Taille nominale du tube
    18"
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Cape pour tuyau 242.0 mm PEHD - PCR Vert

20749071

Gamme de prix
2,60 € - 2,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 210.0 mm PEHD - PCR Vert

20749033

Gamme de prix
2,60 € - 2,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 232.0 mm PEHD - PCR Vert

20749064

Gamme de prix
2,60 € - 2,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    232.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%
Cape pour tuyau 160.0 mm PEHD - PCR Vert

20748937

Gamme de prix
1,20 € - 1,08 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
  • % de matière recyclée
    100%