Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capuchons Torx sont conçus pour s'adapter étroitement aux vis à tête Torx. Ils offrent une finition propre, tout en les dissimulant. Protègent la vis contre la poussière, la saleté et l'humidité. Faciles à appliquer grâce à un système d'emboîtement. Les applications comprennent l'assemblage automobile, industriel et électronique.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Gris, Blanc Séries: SR1816
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | A | N Torx | E | D | Couleur | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0582 € - 0,081 € | 16694 En stock |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Gris
|
2
|
||
| 0,0815 € - 0,1137 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Noir
|
2
|
||
| 0,0582 € - 0,081 € | 664 En stock |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Noir
|
2
|
||
| 0,0582 € - 0,081 € | 3496 En stock |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Blanc
|
2
|
||
| 0,0582 € - 0,081 € | Demander le délai de livraison ici |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Gris
|
2
|
||
| 0,0813 € - 0,1133 € | 73946 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Gris
|
2
|
||
| 0,0916 € - 0,1121 € | 6898 En stock |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,0803 € - 0,1121 € | 3479 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Noir
|
1
|
||
| 0,0732 € - 0,1022 € | Demander le délai de livraison ici |
0.661 in
16.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Blanc
|
1
|
||
| 0,0732 € - 0,1022 € | 23344 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,0815 € - 0,1137 € | 2657 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Blanc
|
2
|
||
| 0,0582 € - 0,081 € | 28689 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Gris
|
2
|
||
| 0,0732 € - 0,1022 € | 4000 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Noir
|
1
|
||
| 0,0582 € - 0,081 € | 7823 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Noir
|
2
|
||
| 0,0582 € - 0,081 € | 33485 En stock |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Noir
|
2
|
||
| 0,0803 € - 0,1121 € | 29465 En stock |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Blanc
|
1
|
||
| 0,0732 € - 0,1022 € | 10384 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Blanc
|
1
|
||
| 0,0739 € - 0,1029 € | 8418 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,0582 € - 0,081 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Blanc
|
2
|
||
| 0,0582 € - 0,081 € | 16813 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Noir
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer