Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | d1 | h1 | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0325 € - 0,0506 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0301 € - 0,0468 € | 4500 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0288 € - 0,0449 € | Demander le délai de livraison ici |
0.465 in
11.8 mm
|
Jaune
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,1099 € | 99 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
Jaune
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1131 € - 0,1759 € | 100 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Jaune
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0876 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
Jaune
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,071 € - 0,1105 € | Demander le délai de livraison ici |
0.783 in
19.9 mm
|
Jaune
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0922 € - 0,1434 € | Demander le délai de livraison ici |
1.016 in
25.8 mm
|
Jaune
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,1381 € | Demander le délai de livraison ici |
0.992 in
25.2 mm
|
Jaune
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2947 € - 0,4585 € | Demander le délai de livraison ici |
2.071 in
52.6 mm
|
Jaune
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2182 € - 0,3394 € | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
Jaune
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0876 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0312 € - 0,0486 € | 60000 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,1381 € | Demander le délai de livraison ici |
0.996 in
25.3 mm
|
Jaune
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1342 € - 0,2088 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
Jaune
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0251 € - 0,0391 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,024 € - 0,0373 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,263 € - 0,4092 € | Demander le délai de livraison ici |
1.835 in
46.6 mm
|
Jaune
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1238 € - 0,1927 € | 40 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Jaune
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0956 € - 0,1487 € | Demander le délai de livraison ici |
1.016 in
25.8 mm
|
Jaune
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer