Menu Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,5862 € - 1,1881 € 2360 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturel
30.5 mm
JIC
2
0,0697 € - 0,0975 € 2600 En stock
14.0 mm
9/16-18
Naturel
12.1 mm
JIC
2
0,0841 € - 0,1961 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
3/4” x 16
Bleu
14.2 mm
Filetages UNF
1
0,1536 € - 0,3883 € 5000 En stock
29.8 mm
1-3/16-12 in
Bleu
19.0 mm
JIC
1
10177389 0,0815 € - 0,1661 € 3600 En stock
25.0 mm
#1-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
0,1347 € - 0,2738 € 5800 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
10070574 0,0772 € - 0,1787 € Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
5/8-18 in
Bleu
12.1 mm
JIC
1
0,1347 € - 0,2738 € 44200 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Bleu
19.1 mm
JIC
2
0,1367 € - 0,3189 € 1500 En stock
29.5 mm
7/8-19 in
Jaune
25.0 mm
GAS
1
0,0769 € - 0,1562 € 80000 En stock
26.2 mm
3/4 in
Bleu
16.0 mm
NPT
2
0,5862 € - 1,1881 € Demander le délai de livraison ici
63.7 mm
2-1/2-12 in
Bleu
30.5 mm
JIC
2
0,0999 € - 0,2336 € 23600 En stock
25.0 mm
1" x 14
Bleu
16.5 mm
Filetages UNF
1
0,4386 € - 1,0269 € 33 En stock
47.5 mm
1 7/8” x 12
Bleu
24.1 mm
Filetages UNF
1
0,1386 € - 0,2823 € 72800 En stock
26.2 mm
1/4 in
Bleu
12.5 mm
NPT
2
0,0967 € - 0,1792 € 18720 En stock
29.8 mm
1-3/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,2225 € - 0,4508 € 1170 En stock
41.0 mm
1-5/8-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
0,0697 € - 0,0975 € 87750 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Bleu
12.1 mm
JIC
2
0,0769 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
M16
Jaune
16.5 mm
Métrique 
1
0,0473 € - 0,0967 € 69850 En stock
11.0 mm
7/16-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2
0,1598 € - 0,3686 € 1350 En stock
34.0 mm
#1-11 in
Jaune
18.0 mm
GAS
1
  • sur 4
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Naturel

10177563

Gamme de prix
1,1881 € - 0,5862 €

Niveaux de stock
2360 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Naturel

10177624

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
2600 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 18.8 mm PEBD Bleu

10070581

Gamme de prix
0,1961 € - 0,0841 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4” x 16
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 29.8 mm PEBD Bleu

10091364

Gamme de prix
0,3883 € - 0,1536 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-3/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable 25.04 mm PEBD Naturel

10177389

Gamme de prix
0,1661 € - 0,0815 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    #1-14
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 36.37 mm PEBD Naturel

10177464

Gamme de prix
0,2738 € - 0,1347 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 15.5 mm PEBD Bleu

10070574

Gamme de prix
0,1787 € - 0,0772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    5/8-18 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 36.37 mm PEBD Bleu

10177457

Gamme de prix
0,2738 € - 0,1347 €

Niveaux de stock
44200 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 29.5 mm PEBD Jaune

10084731

Gamme de prix
0,3189 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    7/8-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable Filetages NPT 26.24 mm PEBD Bleu

10178560

Gamme de prix
0,1562 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
80000 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Bleu

10177556

Gamme de prix
1,1881 € - 0,5862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 25.0 mm PEBD Bleu

10091340

Gamme de prix
0,2336 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
23600 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    1" x 14
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 47.5 mm PEBD Bleu

10092262

Gamme de prix
1,0269 € - 0,4386 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1 7/8” x 12
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable Filetages NPT 13.49 mm PEBD Bleu

10178522

Gamme de prix
0,2823 € - 0,1386 €

Niveaux de stock
72800 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filetage
    1/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Naturel

10177426

Gamme de prix
0,1792 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
18720 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 41.02 mm PEBD Naturel

10177488

Gamme de prix
0,4508 € - 0,2225 €

Niveaux de stock
1170 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-5/8-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Bleu

10177617

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
87750 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 16.0 mm PEBD Jaune

10068298

Gamme de prix
0,179 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 11.0 mm PEBD Naturel

10177587

Gamme de prix
0,0967 € - 0,0473 €

Niveaux de stock
69850 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    7/16-20
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 34.0 mm PEBD Jaune

10084748

Gamme de prix
0,3686 € - 0,1598 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    #1-11 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS