Menu Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1702 € - 0,236 € 3738 En stock
21.1 mm
Naturel
14.9 mm
1
0,0831 € - 0,1601 € 47000 En stock
16.0 mm
3/8 ” x 19
Jaune
12.0 mm
Filetages gaz
1
0,1204 € - 0,2322 € 21169 En stock
26.3 mm
3/4-14
Jaune
23.8 mm
Filetages gaz
1
0,1567 € - 0,3667 € 1098 En stock
36.4 mm
17⁄16" x 12
Bleu
19.0 mm
Filetages UNF
1
0,0749 € - 0,1529 € 31450 En stock
22.2 mm
7/8-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
0,1122 € - 0,2284 € 1266 En stock
33.1 mm
1-5/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,4507 € - 0,9214 € 2400 En stock
47.5 mm
1-7/8-12
Naturel
24.1 mm
JIC
2
0,1302 € - 0,3037 € 1050 En stock
29.5 mm
7/8-14
Jaune
25.0 mm
Filetages gaz
1
0,0553 € - 0,1122 € 66000 En stock
20.8 mm
1/2 in
Bleu
16.3 mm
NPT
2
0,0715 € - 0,0995 € 1359 En stock
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
0,4209 € - 0,8618 € Demander le délai de livraison ici
59.4 mm
2.000 in
Bleu
22.6 mm
NPT
2
0,1537 € - 0,3131 € 5000 En stock
9.8 mm
1/8 in
Bleu
8.1 mm
NPT
2
0,062 € - 0,126 € 29949 En stock
17.2 mm
11/16-16
Naturel
12.1 mm
JIC
2
0,0421 € - 0,0862 € 16448 En stock
9.3 mm
3/8-24
Naturel
11.1 mm
JIC
2
0,1083 € - 0,2006 € Demander le délai de livraison ici
29.8 mm
1-3/16-12
Bleu
19.1 mm
JIC
2
0,0732 € - 0,1488 € 2990 En stock
20.4 mm
13/16-16
Bleu
14.2 mm
JIC
2
0,0471 € - 0,0953 € 25850 En stock
16.9 mm
3/8 in
Bleu
12.5 mm
NPT
2
0,1702 € - 0,236 € 18627 En stock
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
0,5583 € - 1,1316 € 902 En stock
63.7 mm
2-1/2-12
Bleu
30.5 mm
JIC
2
0,0557 € - 0,1131 € Demander le délai de livraison ici
12.5 mm
1/2-20
Bleu
11.7 mm
JIC
2
  • sur 4
Capes à languette déchirable 21.1 mm 14.9 mm PEBD Naturel

10325223

Gamme de prix
0,236 € - 0,1702 €

Niveaux de stock
3738 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 16.0 mm PEBD Jaune

10071120

Gamme de prix
0,1601 € - 0,0831 €

Niveaux de stock
47000 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    3/8 ” x 19
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 26.3 mm PEBD Jaune

10071816

Gamme de prix
0,2322 € - 0,1204 €

Niveaux de stock
21169 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Filetage
    3/4-14
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 36.4 mm PEBD Bleu

10091371

Gamme de prix
0,3667 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
1098 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    17⁄16" x 12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable 22.17 mm PEBD Naturel

10177365

Gamme de prix
0,1529 € - 0,0749 €

Niveaux de stock
31450 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8-14
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 33.07 mm PEBD Naturel

10177440

Gamme de prix
0,2284 € - 0,1122 €

Niveaux de stock
1266 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-5/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 47.52 mm PEBD Naturel

10177525

Gamme de prix
0,9214 € - 0,4507 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1-7/8-12
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 29.5 mm PEBD Jaune

10084731

Gamme de prix
0,3037 € - 0,1302 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    7/8-14
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Capes à languette déchirable Filetages NPT 20.75 mm PEBD Bleu

10178515

Gamme de prix
0,1122 € - 0,0553 €

Niveaux de stock
66000 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Filetage
    1/2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 13.1 mm 13.4 mm PEBD Naturel

10325193

Gamme de prix
0,0995 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
1359 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable Filetages NPT 59.41 mm PEBD Bleu

10178553

Gamme de prix
0,8618 € - 0,4209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Filetage
    2.000 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 9.8 mm PEBD Bleu

10178539

Gamme de prix
0,3131 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Filetage
    1/8 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 17.15 mm PEBD Naturel

10177648

Gamme de prix
0,126 € - 0,062 €

Niveaux de stock
29949 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 9.25 mm PEBD Naturel

10177549

Gamme de prix
0,0862 € - 0,0421 €

Niveaux de stock
16448 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    3/8-24
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Bleu

10177419

Gamme de prix
0,2006 € - 0,1083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 20.37 mm PEBD Bleu

10177679

Gamme de prix
0,1488 € - 0,0732 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages NPT 16.89 mm PEBD Bleu

10178577

Gamme de prix
0,0953 € - 0,0471 €

Niveaux de stock
25850 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 21.5 mm 14.9 mm PEBD Naturel

10325230

Gamme de prix
0,236 € - 0,1702 €

Niveaux de stock
18627 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Bleu

10177556

Gamme de prix
1,1316 € - 0,5583 €

Niveaux de stock
902 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 12.45 mm PEBD Bleu

10177594

Gamme de prix
0,1131 € - 0,0557 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC