Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,062 € - 0,126 € | 3989 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0663 € - 0,0929 € | 48100 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3463 € - 0,8119 € | 240 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
Bleu
|
0.827 in
21.0 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,1537 € - 0,3131 € | 5000 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Bleu
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2119 € - 0,4293 € | 1295 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1566 € - 0,2162 € | 2000 En stock |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,062 € - 0,126 € | 29949 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0471 € - 0,0953 € | 25850 En stock |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Bleu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,3015 € - 0,6112 € | 2347 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Bleu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0654 € - 0,1332 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0677 € - 0,1376 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Bleu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1702 € - 0,236 € | 3738 En stock |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0844 € - 0,118 € | 11500 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturel
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,20 € - 0,4074 € | 16380 En stock |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Bleu
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2347 € - 0,4298 € | Demander le délai de livraison ici |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturel
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,2672 € - 0,5422 € | 18079 En stock |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Bleu
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1567 € - 0,3667 € | 1098 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,0749 € - 0,1529 € | 31450 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1204 € - 0,2322 € | 21169 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Jaune
|
0.937 in
23.8 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
| 0,0831 € - 0,1601 € | 47000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer