Menu Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1122 € - 0,2284 € 1266 En stock
33.1 mm
1-5/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,4507 € - 0,9214 € 2400 En stock
47.5 mm
1-7/8-12
Naturel
24.1 mm
JIC
2
0,1302 € - 0,3037 € 1050 En stock
29.5 mm
7/8-14
Jaune
25.0 mm
Filetages gaz
1
0,0835 € - 0,1702 € 34997 En stock
12.5 mm
1/2-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2
0,076 € - 0,1472 € 3480 En stock
13.0 mm
1/4-19
Jaune
11.0 mm
Filetages gaz
1
0,0708 € - 0,1651 € 3500 En stock
14.0 mm
9⁄16” x 18
Bleu
12.1 mm
Filetages UNF
1
0,0865 € - 0,2012 € 1794 En stock
20.0 mm
M20
Jaune
20.0 mm
Filetages métriques
1
10070574 0,0735 € - 0,1702 € 5124 En stock
15.5 mm
5/8” x 18
Bleu
12.1 mm
Filetages UNF
1
0,0732 € - 0,1488 € 12000 En stock
20.4 mm
13/16-16
Naturel
14.2 mm
JIC
2
0,0922 € - 0,2159 € 9158 En stock
23.0 mm
5/8-14
Jaune
18.5 mm
Filetages gaz
1
0,0732 € - 0,1488 € Demander le délai de livraison ici
26.2 mm
3/4 in
Bleu
16.0 mm
NPT
2
0,134 € - 0,2589 € 151 En stock
26.7 mm
11⁄16" x 12
Bleu
19.0 mm
Filetages UNF
1
0,1113 € - 0,2153 € 488682 En stock
22.0 mm
7/8” x 14
Bleu
16.5 mm
Filetages UNF
1
0,1522 € - 0,351 € 1438 En stock
34.0 mm
1-11
Jaune
18.0 mm
Filetages gaz
1
0,0952 € - 0,2225 € 23930 En stock
25.0 mm
1" x 14
Bleu
16.5 mm
Filetages UNF
1
0,0801 € - 0,1867 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
3/4” x 16
Bleu
14.2 mm
Filetages UNF
1
0,0706 € - 0,1363 € 13998 En stock
14.0 mm
M14
Jaune
14.1 mm
Filetages métriques
1
0,1463 € - 0,3698 € 32892 En stock
29.8 mm
1-3⁄16" x 12
Bleu
19.0 mm
Filetages UNF
1
0,0793 € - 0,1535 € Demander le délai de livraison ici
12.4 mm
1/2” x 20
Bleu
11.7 mm
Filetages UNF
1
10092132 0,1374 € - 0,3384 € 2000 En stock
33.1 mm
15⁄16” x 12
Bleu
19.0 mm
Filetages UNF
1
  • sur 4
Capes à languette déchirable 33.07 mm PEBD Naturel

10177440

Gamme de prix
0,2284 € - 0,1122 €

Niveaux de stock
1266 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-5/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 47.52 mm PEBD Naturel

10177525

Gamme de prix
0,9214 € - 0,4507 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1-7/8-12
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 29.5 mm PEBD Jaune

10084731

Gamme de prix
0,3037 € - 0,1302 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    7/8-14
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Capes à languette déchirable 12.45 mm PEBD Naturel

10177600

Gamme de prix
0,1702 € - 0,0835 €

Niveaux de stock
34997 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 13.0 mm PEBD Jaune

10070598

Gamme de prix
0,1472 € - 0,076 €

Niveaux de stock
3480 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    1/4-19
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 14.0 mm PEBD Bleu

10092125

Gamme de prix
0,1651 € - 0,0708 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9⁄16” x 18
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 20.0 mm PEBD Jaune

10072486

Gamme de prix
0,2012 € - 0,0865 €

Niveaux de stock
1794 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 15.5 mm PEBD Bleu

10070574

Gamme de prix
0,1702 € - 0,0735 €

Niveaux de stock
5124 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    5/8” x 18
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 20.37 mm PEBD Naturel

10177686

Gamme de prix
0,1488 € - 0,0732 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 23.0 mm PEBD Jaune

10084724

Gamme de prix
0,2159 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
9158 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Filetage
    5/8-14
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Capes à languette déchirable Filetages NPT 26.24 mm PEBD Bleu

10178560

Gamme de prix
0,1488 € - 0,0732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 26.7 mm PEBD Bleu

10073018

Gamme de prix
0,2589 € - 0,134 €

Niveaux de stock
151 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    11⁄16" x 12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 22.0 mm PEBD Bleu

10071823

Gamme de prix
0,2153 € - 0,1113 €

Niveaux de stock
488682 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8” x 14
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 34.0 mm PEBD Jaune

10084748

Gamme de prix
0,351 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
1438 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    1-11
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 25.0 mm PEBD Bleu

10091340

Gamme de prix
0,2225 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
23930 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    1" x 14
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 18.8 mm PEBD Bleu

10070581

Gamme de prix
0,1867 € - 0,0801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4” x 16
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Jaune

10072462

Gamme de prix
0,1363 € - 0,0706 €

Niveaux de stock
13998 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Filetage
    M14
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 29.8 mm PEBD Bleu

10091364

Gamme de prix
0,3698 € - 0,1463 €

Niveaux de stock
32892 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-3⁄16" x 12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 12.4 mm PEBD Bleu

10092118

Gamme de prix
0,1535 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2” x 20
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 33.1 mm PEBD Bleu

10092132

Gamme de prix
0,3384 € - 0,1374 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    15⁄16” x 12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC