Menu Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,3463 € - 0,8119 € 240 En stock
42.4 mm
111⁄16” x 12
Bleu
21.0 mm
Filetages UNF
1
0,0732 € - 0,1488 € Demander le délai de livraison ici
26.2 mm
3/4 in
Bleu
16.0 mm
NPT
2
0,0921 € - 0,1706 € 5893 En stock
29.8 mm
1-3/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,062 € - 0,126 € 29949 En stock
17.2 mm
11/16-16
Naturel
12.1 mm
JIC
2
0,0471 € - 0,0953 € 25850 En stock
16.9 mm
3/8 in
Bleu
12.5 mm
NPT
2
0,0749 € - 0,1529 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
7/8-14
Bleu
16.5 mm
JIC
2
0,3015 € - 0,6112 € 21699 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
0,1083 € - 0,2006 € Demander le délai de livraison ici
29.8 mm
1-3/16-12
Bleu
19.1 mm
JIC
2
0,1537 € - 0,3131 € 5000 En stock
9.8 mm
1/8 in
Bleu
8.1 mm
NPT
2
0,1702 € - 0,236 € 18627 En stock
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
0,1169 € - 0,2375 € 49278 En stock
33.2 mm
1.000 in
Bleu
19.9 mm
NPT
2
0,1702 € - 0,236 € 3738 En stock
21.1 mm
Naturel
14.9 mm
1
0,4209 € - 0,8618 € Demander le délai de livraison ici
59.4 mm
2.000 in
Bleu
22.6 mm
NPT
2
0,20 € - 0,4074 € 16380 En stock
41.7 mm
1-1/4 in
Bleu
21.3 mm
NPT
2
0,1302 € - 0,3037 € 1050 En stock
29.5 mm
7/8-14
Jaune
25.0 mm
Filetages gaz
1
0,0922 € - 0,2159 € 9158 En stock
23.0 mm
5/8-14
Jaune
18.5 mm
Filetages gaz
1
0,132 € - 0,2689 € 100998 En stock
26.2 mm
1/4 in
Bleu
12.5 mm
NPT
2
0,0715 € - 0,0995 € 1359 En stock
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
0,076 € - 0,1472 € 3480 En stock
13.0 mm
1/4-19
Jaune
11.0 mm
Filetages gaz
1
0,0901 € - 0,21 € 18800 En stock
20.4 mm
13⁄16" x 16
Bleu
14.2 mm
Filetages UNF
1
  • sur 4
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 42.4 mm PEBD Bleu

10092255

Gamme de prix
0,8119 € - 0,3463 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    111⁄16” x 12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable Filetages NPT 26.24 mm PEBD Bleu

10178560

Gamme de prix
0,1488 € - 0,0732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Naturel

10177426

Gamme de prix
0,1706 € - 0,0921 €

Niveaux de stock
5893 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 17.15 mm PEBD Naturel

10177648

Gamme de prix
0,126 € - 0,062 €

Niveaux de stock
29949 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages NPT 16.89 mm PEBD Bleu

10178577

Gamme de prix
0,0953 € - 0,0471 €

Niveaux de stock
25850 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 22.17 mm PEBD Bleu

10177358

Gamme de prix
0,1529 € - 0,0749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8-14
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 42.37 mm PEBD Naturel

10177501

Gamme de prix
0,6112 € - 0,3015 €

Niveaux de stock
21699 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Bleu

10177419

Gamme de prix
0,2006 € - 0,1083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages NPT 9.8 mm PEBD Bleu

10178539

Gamme de prix
0,3131 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Filetage
    1/8 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 21.5 mm 14.9 mm PEBD Naturel

10325230

Gamme de prix
0,236 € - 0,1702 €

Niveaux de stock
18627 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable Filetages NPT 33.15 mm PEBD Bleu

10178546

Gamme de prix
0,2375 € - 0,1169 €

Niveaux de stock
49278 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Filetage
    1.000 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 21.1 mm 14.9 mm PEBD Naturel

10325223

Gamme de prix
0,236 € - 0,1702 €

Niveaux de stock
3738 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable Filetages NPT 59.41 mm PEBD Bleu

10178553

Gamme de prix
0,8618 € - 0,4209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Filetage
    2.000 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 41.73 mm PEBD Bleu

10178508

Gamme de prix
0,4074 € - 0,20 €

Niveaux de stock
16380 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Filetage
    1-1/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 29.5 mm PEBD Jaune

10084731

Gamme de prix
0,3037 € - 0,1302 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    7/8-14
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 23.0 mm PEBD Jaune

10084724

Gamme de prix
0,2159 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
9158 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Filetage
    5/8-14
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Capes à languette déchirable Filetages NPT 13.49 mm PEBD Bleu

10178522

Gamme de prix
0,2689 € - 0,132 €

Niveaux de stock
100998 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filetage
    1/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 13.1 mm 13.4 mm PEBD Naturel

10325193

Gamme de prix
0,0995 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
1359 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 13.0 mm PEBD Jaune

10070598

Gamme de prix
0,1472 € - 0,076 €

Niveaux de stock
3480 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    1/4-19
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 20.4 mm PEBD Bleu

10091333

Gamme de prix
0,21 € - 0,0901 €

Niveaux de stock
18800 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13⁄16" x 16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC