Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capes flexibles haute température, dotées d'une conception à languette, à utiliser sur des applications lisses ou filetées.
Matière: PVC flexible Couleur: Jaune Séries: SR1072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | h | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4791 € - 1,1189 € | 316 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7343 € - 1,7146 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8671 € - 2,031 € | 685 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6642 € - 1,5515 € | 1800 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,385 € - 0,8933 € | 15101 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer