Menu Rechercher

Capes à languette en vinyle souple - Standard

En stock

Les bouchons à languette en vinyle flexible conviennent à la fois aux applications simples et filetées. S'adaptent à une variété de tailles. Peuvent résister à l'usure et à des températures allant jusqu'à +210ºC. Faciles à installer. Compatibles avec les filetages métriques, UNF et BSP.Les capes flexibles sont adaptées à des applications lisses ou filetées et leur conception unique leur permet de s’adapter à de nombreux diamètres.

  • Présente une languette et une conception en forme d’étoile.
  • Pose et dépose faciles.
Matière: PVC Couleur: Noir Séries: SRF0077

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d d2 Thread Sizes (All) h Norme de filetage Ajouter au panier
0,2626 € - 0,6174 € 7228 En stock
9.0 mm
11.0 mm
3/8";1/8";M10
25.0 mm
Filetages UNF
0,4552 € - 1,332 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
16.5 mm
9/16", 5/8";M14, M16
30.0 mm
Filetages UNF
0,5955 € - 1,4449 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
24.0 mm
7/8";1/2" 5/8";M20;M22;M24
50.0 mm
Filetages UNF
0,3313 € - 0,7679 € 7244 En stock
11.0 mm
13.5 mm
7/6", 1/2";1/4";M12
25.0 mm
Filetages UNF
0,5045 € - 1,9528 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
20.0 mm
3/4";3/8";M18
40.0 mm
Filetages UNF
Capes à languette 25.0 mm PVC Noir

10015797

Gamme de prix
0,6174 € - 0,2626 €

Niveaux de stock
7228 En stock
Caractéristiques
  • h
    25.0 mm
  • d2
    11.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8";1/8";M10
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes à languette 30.0 mm PVC Noir

10015810

Gamme de prix
1,332 € - 0,4552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    30.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • d
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16", 5/8";M14, M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes à languette 50.0 mm PVC Noir

10015834

Gamme de prix
1,4449 € - 0,5955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    50.0 mm
  • d2
    24.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8";1/2" 5/8";M20;M22;M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes à languette 25.0 mm PVC Noir

10015803

Gamme de prix
0,7679 € - 0,3313 €

Niveaux de stock
7244 En stock
Caractéristiques
  • h
    25.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/6", 1/2";1/4";M12
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Capes à languette 40.0 mm PVC Noir

10015827

Gamme de prix
1,9528 € - 0,5045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    40.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d
    16.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4";3/8";M18
  • Norme de filetage
    Filetages UNF