Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1357 € - 0,2393 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,6926 € - 0,9517 € | 64875 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0893 € - 0,2099 € | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0782 € - 0,2106 € | 2000 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8871 € - 1,7245 € | 240 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1194 € - 0,2692 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4623 € - 1,2736 € | 18375 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,1896 € - 0,4212 € | Demander le délai de livraison ici |
0.642 in
16.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2867 € - 0,6352 € | 4750 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,4607 € - 0,9675 € | 2700 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2366 € - 0,6352 € | 1750 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4073 € - 0,5792 € | 10500 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1075 € - 0,2942 € | 16600 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,2726 € - 0,5661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.52 in
13.2 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4137 € - 0,464 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,3542 € - 0,826 € | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1486 € - 0,4081 € | 15000 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 2,0371 € - 4,2782 € | 315 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2724 € - 4,772 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1432 € - 0,3021 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer