Menu Rechercher

Capes à languette

En stock

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
130 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière Type Ajouter au panier
0,7429 € - 0,9117 € 4000 En stock
28.6 mm
Noir
PVC
2
0,1486 € - 0,4081 € 15000 En stock
13.2 mm
Noir
PVC
2
0,3903 € - 0,8523 € Demander le délai de livraison ici
17.4 mm
Rouge
PVC
2
0,2664 € - 0,3521 € 500 En stock
7.5 mm
Rouge
PVC
2
0,4215 € - 0,8853 € 3500 En stock
10.8 mm
Rouge
PVC
2
0,409 € - 0,724 € 250 En stock
18.8 mm
Rouge
PVC
2
0,2836 € - 0,5957 € Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
Rouge
PVC
2
0,2586 € - 0,4377 € 3000 En stock
8.7 mm
Rouge
PVC
2
1,3539 € - 2,8434 € 105 En stock
38.1 mm
Noir
PVC
2
0,3777 € - 1,2736 € Demander le délai de livraison ici
20.6 mm
Noir
PVC
2
0,4607 € - 0,9675 € 2700 En stock
11.9 mm
Rouge
PVC
2
1,5107 € - 3,1727 € 700 En stock
38.1 mm
Noir
PVC
2
0,1927 € - 0,2281 € 5000 En stock
9.3 mm
Rouge
PVC
2
0,8086 € - 0,9117 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
Noir
PVC
2
2,5388 € - 5,3317 € 80 En stock
50.8 mm
Noir
PVC
2
0,0885 € - 0,1639 € 4000 En stock
11.1 mm
Rouge
PVC
2
0,2335 € - 0,3948 € 5500 En stock
11.1 mm
Rouge
PVC
2
1,2097 € - 2,5408 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
Noir
PVC
2
0,1432 € - 0,3021 € Demander le délai de livraison ici
11.9 mm
Noir
PVC
2
0,6426 € - 0,6483 € 1000 En stock
24.6 mm
Noir
PVC
2
  • sur 7
Capes à languette 28.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10020210

Gamme de prix
0,9117 € - 0,7429 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 13.2 mm 13.0 mm PVC Noir

10019993

Gamme de prix
0,4081 € - 0,1486 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.2 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 17.4 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020814

Gamme de prix
0,8523 € - 0,3903 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 7.5 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020623

Gamme de prix
0,3521 € - 0,2664 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.5 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 10.8 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020715

Gamme de prix
0,8853 € - 0,4215 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 18.8 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020838

Gamme de prix
0,724 € - 0,409 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 7.7 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020647

Gamme de prix
0,5957 € - 0,2836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 8.7 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020654

Gamme de prix
0,4377 € - 0,2586 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.7 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 38.1 mm 38.0 mm PVC Noir

10020265

Gamme de prix
2,8434 € - 1,3539 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 20.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10020142

Gamme de prix
1,2736 € - 0,3777 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.9 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020753

Gamme de prix
0,9675 € - 0,4607 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 38.1 mm 50.0 mm PVC Noir

10020272

Gamme de prix
3,1727 € - 1,5107 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 9.3 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020678

Gamme de prix
0,2281 € - 0,1927 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 28.6 mm 38.0 mm PVC Noir

10020227

Gamme de prix
0,9117 € - 0,8086 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 50.8 mm 50.0 mm PVC Noir

10020302

Gamme de prix
5,3317 € - 2,5388 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.1 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020739

Gamme de prix
0,1639 € - 0,0885 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.1 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020722

Gamme de prix
0,3948 € - 0,2335 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 34.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10020241

Gamme de prix
2,5408 € - 1,2097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10019986

Gamme de prix
0,3021 € - 0,1432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 24.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10020180

Gamme de prix
0,6483 € - 0,6426 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2