Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1432 € - 0,3021 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5641 € - 1,3196 € | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1896 € - 0,4212 € | Demander le délai de livraison ici |
0.642 in
16.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2758 € - 0,5726 € | 1250 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8588 € - 1,0926 € | 2200 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1362 € - 0,5923 € | Demander le délai de livraison ici |
0.425 in
10.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0888 € - 0,1836 € | Demander le délai de livraison ici |
0.303 in
7.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0893 € - 0,2099 € | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2586 € - 0,3488 € | 150 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,8871 € - 1,7245 € | 240 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1443 € - 0,2977 € | 4500 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6926 € - 1,4546 € | 7000 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7208 € - 0,8095 € | 13354 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3902 € - 2,0273 € | 10430 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0782 € - 0,2106 € | 2000 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1724 € - 0,4673 € | 2834 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0648 € - 0,1783 € | 20000 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 1,7241 € - 3,6202 € | 525 En stock |
1.228 in
31.2 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1194 € - 0,2692 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0803 € - 0,1652 € | 2000 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer