Menu Rechercher

Capes à languette

En stock

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
130 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière Type Ajouter au panier
0,095 € - 0,2244 € 3500 En stock
4.8 mm
Noir
PVC
2
0,104 € - 0,281 € Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
Noir
PVC
2
0,1548 € - 0,3205 € Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
Noir
PVC
2
0,4341 € - 0,5661 € 2000 En stock
20.6 mm
Rouge
PVC
2
0,6926 € - 0,9517 € 64875 En stock
20.0 mm
Rouge
PVC
2
0,2178 € - 0,4804 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
Noir
PVC
0,1068 € - 0,255 € 80000 En stock
10.8 mm
Noir
PVC
2
1,5547 € - 2,2708 € 3990 En stock
38.1 mm
Rouge
PVC
2
0,7491 € - 0,826 € Demander le délai de livraison ici
25.1 mm
Rouge
PVC
2
1,5264 € - 2,0273 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
Rouge
PVC
2
1,9277 € - 2,4092 € 1050 En stock
41.3 mm
Rouge
PVC
2
0,1357 € - 0,2393 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
Noir
PVC
10020906 0,7365 € - 1,5467 € 5100 En stock
23.8 mm
Rouge
PVC
2
0,1462 € - 0,1624 € 88920 En stock
24.0 mm
Jaune
EVA
1
0,1092 € - 0,1213 € 115852 En stock
9.0 mm
Jaune
EVA
1
0,1676 € - 0,1862 € 61922 En stock
20.0 mm
Jaune
EVA
1
0,0802 € - 0,0891 € 21470 En stock
4.0 mm
Jaune
EVA
1
0,1037 € - 0,1152 € 3922 En stock
13.0 mm
Jaune
EVA
1
0,0813 € - 0,0903 € 5540 En stock
8.0 mm
Jaune
EVA
1
0,0696 € - 0,0774 € 49108 En stock
5.0 mm
Jaune
EVA
1
  • sur 7
Capes à languette 4.8 mm 13.0 mm PVC Noir

10019801

Gamme de prix
0,2244 € - 0,095 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 9.3 mm 13.0 mm PVC Noir

10019870

Gamme de prix
0,281 € - 0,104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 7.7 mm 25.0 mm PVC Noir

10019856

Gamme de prix
0,3205 € - 0,1548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 20.6 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020876

Gamme de prix
0,5661 € - 0,4341 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 20.0 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020869

Gamme de prix
0,9517 € - 0,6926 €

Niveaux de stock
64875 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 9.7 mm 25.0 mm PVC Noir

10019900

Gamme de prix
0,4804 € - 0,2178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.7 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes à languette 10.8 mm 13.0 mm PVC Noir

10019917

Gamme de prix
0,255 € - 0,1068 €

Niveaux de stock
80000 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 38.1 mm 38.0 mm PVC Rouge

10020975

Gamme de prix
2,2708 € - 1,5547 €

Niveaux de stock
3990 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 25.1 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020913

Gamme de prix
0,826 € - 0,7491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 34.9 mm 38.0 mm PVC Rouge

10020968

Gamme de prix
2,0273 € - 1,5264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 41.3 mm 38.0 mm PVC Rouge

10020982

Gamme de prix
2,4092 € - 1,9277 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 9.7 mm 13.0 mm PVC Noir

10019894

Gamme de prix
0,2393 € - 0,1357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.7 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes à languette 23.8 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020906

Gamme de prix
1,5467 € - 0,7365 €

Niveaux de stock
5100 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 24.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349625

Gamme de prix
0,1624 € - 0,1462 €

Niveaux de stock
88920 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 9.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349519

Gamme de prix
0,1213 € - 0,1092 €

Niveaux de stock
115852 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 20.0 mm 30.0 mm EVA Jaune

10349618

Gamme de prix
0,1862 € - 0,1676 €

Niveaux de stock
61922 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 4.0 mm 20.2 mm EVA Jaune

10349472

Gamme de prix
0,0891 € - 0,0802 €

Niveaux de stock
21470 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 13.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349557

Gamme de prix
0,1152 € - 0,1037 €

Niveaux de stock
3922 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 8.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349502

Gamme de prix
0,0903 € - 0,0813 €

Niveaux de stock
5540 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1
Capes à languette 5.0 mm 20.0 mm EVA Jaune

10349489

Gamme de prix
0,0774 € - 0,0696 €

Niveaux de stock
49108 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1