Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1038 € - 0,1153 € | 73378 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1091 € - 0,1212 € | 8978 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1081 € - 0,1201 € | 6429 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1397 € - 0,1552 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0876 € - 0,0974 € | 5193 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0821 € - 0,0912 € | 32206 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0693 € - 0,077 € | 15274 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1211 € - 0,1345 € | 3866 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Jaune
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0183 € - 0,0383 € | 8500 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2539 € - 0,4625 € | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5803 € - 1,0549 € | Demander le délai de livraison ici |
0.642 in
16.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4722 € - 0,8566 € | 4541 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7415 € - 1,3474 € | 2050 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2979 € - 0,5424 € | 1032 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8614 € - 1,5661 € | 1200 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8153 € - 1,4832 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6724 € - 1,2252 € | 1150 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3801 € - 0,6933 € | Demander le délai de livraison ici |
0.366 in
9.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9718 € - 1,7549 € | Demander le délai de livraison ici |
0.969 in
24.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3681 € - 2,476 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer