Menu Rechercher

Capes à languette

En stock

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
130 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière Type Ajouter au panier
1,8954 € - 3,4478 € 272 En stock
38.1 mm
Noir
PVC
2
1,6767 € - 3,0401 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
Noir
PVC
2
0,5527 € - 1,0019 € 361 En stock
14.3 mm
Noir
PVC
2
0,5596 € - 1,0179 € Demander le délai de livraison ici
15.3 mm
Noir
PVC
2
0,271 € - 0,4937 € 3494 En stock
4.8 mm
Noir
PVC
2
0,3269 € - 0,5964 € 5186 En stock
7.7 mm
Noir
PVC
2
2,8675 € - 5,2353 € Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
Noir
PVC
2
1,4785 € - 2,6947 € 282 En stock
31.2 mm
Noir
PVC
2
1,6767 € - 3,0401 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
Noir
PVC
2
0,0863 € - 0,0959 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Jaune
EVA
1
  • sur 7
Capes à languette 38.1 mm 38.0 mm PVC Noir

10360842

Gamme de prix
3,4478 € - 1,8954 €

Niveaux de stock
272 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 34.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10360835

Gamme de prix
3,0401 € - 1,6767 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 14.3 mm 25.0 mm PVC Noir

10360729

Gamme de prix
1,0019 € - 0,5527 €

Niveaux de stock
361 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 15.3 mm 13.0 mm PVC Noir

10360736

Gamme de prix
1,0179 € - 0,5596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 4.8 mm 13.0 mm PVC Noir

10360675

Gamme de prix
0,4937 € - 0,271 €

Niveaux de stock
3494 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 7.7 mm 13.0 mm PVC Noir

10360699

Gamme de prix
0,5964 € - 0,3269 €

Niveaux de stock
5186 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 44.5 mm 38.0 mm PVC Noir

10360859

Gamme de prix
5,2353 € - 2,8675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 31.2 mm 38.0 mm PVC Noir

10360811

Gamme de prix
2,6947 € - 1,4785 €

Niveaux de stock
282 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.2 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 34.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10360828

Gamme de prix
3,0401 € - 1,6767 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Pull Tab Cap 18.0 mm 20.0 mm EVA Yellow

20785765

Gamme de prix
0,0959 € - 0,0863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Copolymère éthylène-acétate de vinyle
  • Type
    1