Menu Rechercher

Capes à rebords souples pour tuyaux

En stock

Les capes à rebords protègent les bords en biseau des tuyaux et les parois intérieures contre la corrosion et les dommages. Ils peuvent être utilisés avec des crochets de grue pour déplacer les tuyaux pendant le stockage et le transport. Résistants à des températures allant de -30 C à +60 C.

  • Les capes à rebords protègent les bords de tuyaux chanfreinés et les parois internes de la corrosion et des dommages. Elles peuvent s’adapter aux crochets de grues lors du déplacement des tuyaux pendant le stockage, le transit et la pose.
  • Adapté à une gamme de tuyaux aux normes DIN : de DN 150à DN 1000
Matière: PEBD, PE Couleur: Noir, Jaune Séries: SR1370, SR1371

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
20 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H1 H DIN Diamètre nominal Type OD WT Ajouter au panier
13,1066 € - 13,1066 € 110 En stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
23.0 mm
7,8925 € - 15,7338 € 80 En stock
55.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
2
273.0 mm
18.1 mm
65,0465 € - 169,125 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
14,76 € - 17,7223 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
15.0 mm
3,3825 € - 5,6733 € 168 En stock
55.0 mm
100.0 mm
DN 180
152.4 mm
2
168.3 mm
28.0 mm
10,5506 € - 22,1605 € 116 En stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 150
152.4 mm
1
168.3 mm
15.0 mm
76,26 € - 199,096 € 11 En stock
110.0 mm
130.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
2
1016.0 mm
26.5 mm
7,4723 € - 14,7908 € 68 En stock
55.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
2
219.1 mm
23.2 mm
11,5518 € - 25,9838 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
105.0 mm
DN 400
406.4 mm
2
406.4 mm
26.2 mm
80 En stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
23.0 mm
13,1063 € - 14,9812 € 108 En stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
15.0 mm
60,8338 € - 154,0063 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
105.0 mm
DN 750
762.0 mm
2
762.0 mm
28.0 mm
17,3328 € - 45,0385 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
105.0 mm
DN 450
457.2 mm
2
457.2 mm
26.2 mm
Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
100.0 mm
DN 350
355.6 mm
1
355.6 mm
32.0 mm
10,5678 € - 20,8998 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
105.0 mm
DN 300
304.8 mm
2
323.9 mm
26.0 mm
14,4423 € - 30,34 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
105.0 mm
DN 350
355.6 mm
2
355.6 mm
28.3 mm
56,5698 € - 147,149 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
105.0 mm
DN 600
609.6 mm
2
609.6 mm
20.8 mm
12,5357 € - 26,3276 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
15.0 mm
25,092 € - 52,6953 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
105.0 mm
DN 500
508.0 mm
2
508.0 mm
27.7 mm
67,281 € - 174,9675 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
105.0 mm
DN 900
914.4 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 254.0 mm 23.0 mm Noir PEBD

10074008

Gamme de prix
13,1066 € - 13,1066 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diamètre nominal
    254.0 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 254.0 mm 18.1 mm Jaune PE

10240427

Gamme de prix
15,7338 € - 7,8925 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    18.1 mm
  • Diamètre nominal
    254.0 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 812.8 mm 22.6 mm Jaune PE

10240519

Gamme de prix
169,125 € - 65,0465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Diamètre nominal
    812.8 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 304.8 mm 15.0 mm Noir PEBD

10186374

Gamme de prix
17,7223 € - 14,76 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diamètre nominal
    304.8 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 152.4 mm 28.0 mm Jaune PE

10228388

Gamme de prix
5,6733 € - 3,3825 €

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Diamètre nominal
    152.4 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 152.4 mm 15.0 mm Noir PEBD

10073964

Gamme de prix
22,1605 € - 10,5506 €

Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diamètre nominal
    152.4 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 1016.0 mm 26.5 mm Jaune PE

10228678

Gamme de prix
199,096 € - 76,26 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Diamètre nominal
    1016.0 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 203.2 mm 23.2 mm Jaune PE

10240410

Gamme de prix
14,7908 € - 7,4723 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.2 mm
  • Diamètre nominal
    203.2 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 406.4 mm 26.2 mm Jaune PE

10240458

Gamme de prix
25,9838 € - 11,5518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Diamètre nominal
    406.4 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 203.2 mm 23.0 mm Noir PEBD

10073988


Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diamètre nominal
    203.2 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 254.0 mm 15.0 mm Noir PEBD

10073995

Gamme de prix
13,1063 € - 14,9812 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diamètre nominal
    254.0 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 762.0 mm 28.0 mm Jaune PE

10240502

Gamme de prix
154,0063 € - 60,8338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Diamètre nominal
    762.0 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 457.2 mm 26.2 mm Jaune PE

10240465

Gamme de prix
45,0385 € - 17,3328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Diamètre nominal
    457.2 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux PEBD Noir

10640142


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    32.0 mm
  • Diamètre nominal
    355.6 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 304.8 mm 26.0 mm Jaune PE

10240434

Gamme de prix
20,8998 € - 10,5678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    26.0 mm
  • Diamètre nominal
    304.8 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 355.6 mm 28.3 mm Jaune PE

10240441

Gamme de prix
30,34 € - 14,4423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    28.3 mm
  • Diamètre nominal
    355.6 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 609.6 mm 20.8 mm Jaune PE

10240489

Gamme de prix
147,149 € - 56,5698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    80.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    20.8 mm
  • Diamètre nominal
    609.6 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 203.2 mm 15.0 mm Noir PEBD

10073971

Gamme de prix
12,5357 € - 26,3276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diamètre nominal
    203.2 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 508.0 mm 27.7 mm Jaune PE

10240472

Gamme de prix
52,6953 € - 25,092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    27.7 mm
  • Diamètre nominal
    508.0 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 914.4 mm 22.6 mm Jaune PE

10372135

Gamme de prix
174,9675 € - 67,281 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Diamètre nominal
    914.4 mm